DEHN protects GDRM
DEHN protege las instalaciones de la industria del gas

Protección contra rayos y sobretensiones para las instalaciones de regulación de presión y medida (ERM)

Seguridad del suministro al consumo

Las ERM son instalaciones que regulan la presión del gas en la red de transporte y distribución. En ellas se mide también el volumen de la capacidad de gas que se carga en la cuenta del operador de la red de suministro.

Un impacto de rayo directo o sobretensiones transitorias en la red pueden llevar a paradas de la instalación o fallos del sistema de medición. En muchos casos esto provoca cortes en el suministro de gas para los hogares.

 

Asegurar la regulación de presión y proteger los sensibles sistemas de medición

Si se avería el sistema de medición no se puede determinar qué volumen de gas ha sido suministrado lo cual representa un grave problema cuya resolución lleva tiempo y cuesta mucho dinero.

 

Proteger a los empleados

En caso de impacto de rayo en zonas Ex existe además el peligro de explosión bien como consecuencia de impactos directos de rayo o debido a la formación de chispas causadas por corrientes parciales de rayo. Evite riesgos innecesarios. La protección contra rayos de DEHN es para personas, instalaciones y equipos.

 

Optimice la disponibilidad de las instalaciones, proteja los equipos sensibles y preserve a sus empleados de daños.

 

Con un sistema de protección integral contra rayos y sobretensiones estará seguro.

Contact

Más información?

DEHN IBÉRICA Protecciones Eléctricas, S.A. Unipersonal

Phone: +34-91-375 61 45

Fax: +34-91-375 61 50

back to top