Toma de tierra - Edificios funcionales

Base para la seguridad

Tanto si se trata de edificios existentes o de nueva construcción: Una instalación de toma de tierra funcional es una condición básica para el funcionamiento seguro de los sistemas eléctricos del edificio y para asegurar la protección de las personas contra tensiones peligrosas.

La planificación e implementación adecuada de una instalación de toma de tierra tiene una importancia en el caso de una toma de tierra de cimientos, pues, una vez fraguado el hormigón no es posible hacer modificaciones.

Productos recomendados

Erdung im Zweckbau Ringerdung Hauptpotentialausgleich Fundamenterdung Erdeinführung

A - Toma de tierra de cimentación

Conductor redondo, St/tZn, Ø10 mm

Conductor de acero según DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) con recubrimiento de zinc ≥ 50 µm valor medio (red. 350 g/m2), para su utilización en instalaciones de protección contra rayos y de toma de tierra.

Pletina, St/tZn

Pletina de acero según DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) con recubrimiento de zinc ≥ 70 µm valor medio (red. 500 g/m2), para su utilización en instalaciones de protección contra rayos y de toma de tierra.

Borna para ferralla DEHNclip Rd 8* / Rd 10

Borna de conexión comprobada según DIN EN 62561-1, para conectar ferrallas de refuerzo o armaduras con conductores redondos. La borna facilita una conexión segura, rápida y sencilla sin herramientas de materiales de toma de tierra de la armadura.

Borna para ferralla DEHNclip Rd 8* / Fl 30 x 3-4

Borna para ferralla comprobada según DIN EN 62561-1, para conectar ferrallas de refuerzo o armaduras con pletinas. La borna facilita una conexión segura, sencilla y sin herramientas de materiales de toma de tierra con elementos de la armadura.

Borna de conexión, St/tZn

Borna de conexión según DIN EN 62561-1, para conectar  ferrallas de refuerzo o armaduras con conductores redondos y pletinas. Versión para conexiones en T, cruz o en paralelo.

Cruceta, St/tZn

Cruceta según DIN EN 62561-1, para la conexión de conductores redondos y pletinas bajo y sobre tierra. Versión con placa intermedia y tornillos M8.

Manguito impermeable para conductores redondos

Para pasos en placas de cimientos / paredes impermeables (p. ej. cubeta blanca). Versión impermeable para deslizar sobre conductores redondos con cintas tensoras de INOX.
Prueba de agua a presión hasta 1 bar, que representa una situación de instalación hasta una profundidad de 10 m frente a agua estancada. Comprobado también con aire a presión de 5 bar según DIN EN 62561-5.

Manguito impermeable para pletinas

Para pasos en placas de cimientos / paredes impermeables (p. ej. cubeta blanca). Versión impermeable para deslizar sobre pletinas con cintas tensoras de INOX.
Prueba con agua a presión hasta 1 bar, lo que representa una situación de instalación hasta una profundidad de 10 m frente a agua estancada. Comprobado adicionalmente con aire comprimido 5 bar según DIN EN 62561-5.

B - Toma de tierra enanillo

Conductor redondo, INOX (V4A), Ø10 mm

Conductor de acero inoxidable según DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), para su utilización en instalaciones de protección contra rayos y toma de tierra o la compensación de potencial.

Cruceta INOX (V4A)

Cruceta INOX (V4A) , Rd 8-10 / Fl 30 mm según DIN EN 62561-1, para la conexión de conductores redondos y pletinas bajo y sobre tierra. Versión con placa intermedia y tornillos M8.

Cinta anticorrosiva

Para cubrir las conexiones bajo y sobre tierra así como para su utilización en el suelo según DIN 30672.

C - Compensación de potencial principal

Punto fijo de toma de tierra, INOX (V4A)

Punto fijo de toma de tierra según DIN EN 62561-1, para su utilización como conexión a tierra del derivador, con la instalación de toma de tierra, para la compensación de potencial de protección.

Barra de compensación de potencial K12

Barra de compensación de potencial según DIN EN 62561-1, para la compensación de potencial de protección contra el rayo según DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).

Bornas de conexión con perno roscado

Para conectar conductores redondos y pletinas con puntos fijos de toma de tierra roscados M10 / 12. También idóneas para el montaje en la parte trasera del punto fijo de toma de tierra sin eje de conexión, p. ej. pletinas.

D - Conexión con la instalación de toma de tierra

Brida de conexión Rd 10mm (V4A)

Conductor redondo según DIN EN 62561-2  de acero inoxidable INOX (V4A), para conectar los derivadores con la instalación de toma de tierra.

Soporte de conductores sobre el DEHNhold

Soporte de conductores con caballete ranurado para fijar conductores redondos. Utilizable para diferentes materiales, p. ej. Al, INOX, St/tZn y Cu, guiado fijo.

Borna de separación UNI

Borna de separación UNI, de INOX, según DIN EN 62561-1, para conectar el derivador con la inserción a tierra. Versión sin placa intermedia para dos conductores redondos. 

Placa de numeración

Con número estampado.

Contact

Más información?

DEHN IBÉRICA Protecciones Eléctricas, S.A. Unipersonal

Phone: +34-91-375 61 45

Fax: +34-91-375 61 50

back to top

Configuración de cookies

Utilizamos cookies para proporcionarle una experiencia óptima en el sitio web. Esto incluye las que son necesarias para el funcionamiento del sitio web y para gestionar nuestros objetivos comerciales, así como las cookies que se utilizan únicamente para fines estadísticos anónimos, para una configuración más cómoda del sitio web o para mostrar contenido personalizado. Puede decidir por sí mismo qué categorías desea permitir. Tenga en cuenta que, según su configuración, es posible que no todas las funcionalidades del sitio estén disponibles. Puede encontrar más información en nuestra política de privacidad de datos. Si usted ha dado su consentimiento para el uso de cookies, puede revocarla en cualquier momento haciendo clic en el enlace "Cambiar la configuración de las cookies" a pie de página. Política de privacidad de los datos.
Si usted ha consentido el uso de cookies, puede revocar su consentimiento en cualquier momento haciendo clic en el enlace "Cambiar la configuración de las cookies" a pie de página.

  • Mostrar detalles Ocultar detalles
    Necesario

    Estas cookies son absolutamente necesarias para el funcionamiento del sitio web y permiten, por ejemplo, funcionalidades relacionadas con la seguridad. Además, también podemos utilizarlas para reconocer si desea seguir conectado a su perfil para que nuestros servicios estén disponibles más rápidamente cuando vuelva a visitar nuestro sitio web.

    Estadísticas y Marketing

    Con el fin de mejorar nuestro sitio web, realizamos un seguimiento anónimo de los datos con fines estadísticos y analíticos. Con estas cookies podemos, por ejemplo, realizar un seguimiento del número de visitas o el impacto de ciertas páginas de nuestro sitio web y, por lo tanto, optimizar nuestro contenido.