Toma de tierra - Edificios industriales

Base para la seguridad

Tanto si se trata de edificios existentes o de una nueva construcción, una instalación de toma de tierra funcional es una condición básica para el funcionamiento seguro de los sistemas eléctricos del edificio y para asegurar la protección de las personas contra tensiones peligrosas.

La planificación e implementación de una instalación de toma de tierra tienen una gran importancia el caso de una toma de tierra de cimientos, pues una vez fraguado el hormigón no es posible hacer modificaciones.

Productos recomendados

DEHN schützt Industriegebäude - Erdung Ringerdung Hauptpotentialausgleich Fundamenterdung

A - Toma de tierra de cimentación

Conductor redondo, St/tZn, Ø10 mm

Conductor de acero según DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) con recubrimiento de zinc ≥ 50 µm valor medio (red. 350 g/m2), para su utilización en instalaciones de protección contra rayos y de toma de tierra.

Pletina, St/tZn

Pletina según DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) con recubrimiento de zinc ≥ 70 µm valor medio (red. 500 g/m2), para su utilización en instalaciones de protección contra rayos y de toma de tierra. 

Borna para ferralla DEHNclip Rd 10* / Rd 10

Borna de conexión comprobada según DIN EN 62561-1, para conectar ferrallas de refuerzo o armaduras con conductores redondos. La borna facilita una conexión segura, rápida y sencilla de materiales de toma de tierra con elementos de armadura sin necesidad de utilizar herramientas.  

Borna para ferralla DEHNclip Rd 10* / Fl 30 x 3-4

Borna de conexión comprobada según DIN EN 62561-1, para conectar ferrallas de refuerzo o armaduras con pletinas. La borna  facilita una conexión segura, rápida y sencilla de materiales de toma de tierra con elementos de armadura sin herramientas.  

Borna de conexión multifunción MAXI-MV

Bornas de conexión multifunción MAXI-MV St/tZn para conectar armaduras con conductores redondos en conexiones en T, cruz o paralelo.
Material de la borna: St/tZn Margen de apriete Rd: 8-16 / 15-25 mm.

Manguito impermeable para los conductores redondos

Manguito impermeable para pasos de conductores redondos en placas de cimientos resistentes al agua.

Manguito impermeable para las pletinas

Manguito impermeable para los pasos de pletinas en placas de cimientos resistentes al agua.

B - Toma de tierra en anillo

Conductor redondo, INOX (V4A), Ø10 mm

Conductor de acero según DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), para su utilización en instalaciones de protección contra rayos, de toma de tierra o compensación de potencial. 

Crucetas con placa intermedia para conductores redondos y pletinas INOX (V4A)

Cruceta de acero INOX según DIN EN 62561-1, para la conexión de conductores redondos y pletinas bajo y sobre tierra. Versión con placa intermedia y tornillos M8.

Cinta anticorrosiva

Para envolver las conexiones bajo y sobre tierra así como para su utilización en el suelo según DIN 30672. 

Punto fijo de toma de tierra impermeable al agua a presión para la cubeta blanca

Para el paso de conductores de tierra/de compensación de potencial por paredes de hormigón, ajustable con una barra roscada M10. Versión para  instalación de encofrados con resistencia al agua a presión hasta 1 bar. Probado también con aire comprimido a 5 bar según DIN EN 62561-5.

C - Compensación de potencial principal

Punto fijo de toma de tierra, INOX (V4A)

Punto fijo de toma de tierra de INOX (V4A) según DIN EN 62561-1, para su utilización como conexión a tierra del derivador con la instalación de toma de tierra, para la compensación de potencial de protección. 

Barra de compensación de potencial INOX (V4A)

Barra de compensación de potencial sin cubierta de INOX con tornillos M10 para 10 conexiones 
Barra de compensación de potencial para apliaciones industriales según DIN EN 62561-1, para la compensación de potencial de protección y de función según DIN VDE 0100-410/540 y la equipotencialidad contra el rayo según UNE EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).
 

Conector borna-tornillo UNI-KS, INOX (V4A)

Conector borna-tornillo según DIN EN 62561-1, para la conexión de conductores redondos con capacidad de soportar corrientes de rayo, p. ej. con perfiles planos, abrazaderas de tubos bajantes lluvia y otras partes del sistema de protección contra rayos. Versión de una pieza, INOX (V4A) con tornillo, tuerca M10 y guiado con superficie de llave.

Borna de conexión

Para conectar conductores redondos y pletinas con puntos fijos de toma de tierra roscados M10 / 12. También idóneo para el montaje en la parte trasera del punto fijo de toma de tierra sin eje de conexión, p. ej. pletinas. 

Fijar el punto fijo de toma de tierra

Elementos terminales para atornillar al punto fijo de toma de tierra (PFTT) para la conexión de p. ej. una barra de compensación de potencial Con las conexiones M10 y M12

 

Contact

Más información?

DEHN IBÉRICA Protecciones Eléctricas, S.A. Unipersonal

Phone: +34-91-375 61 45

Fax: +34-91-375 61 50

back to top

Configuración de cookies

Utilizamos cookies para proporcionarle una experiencia óptima en el sitio web. Esto incluye las que son necesarias para el funcionamiento del sitio web y para gestionar nuestros objetivos comerciales, así como las cookies que se utilizan únicamente para fines estadísticos anónimos, para una configuración más cómoda del sitio web o para mostrar contenido personalizado. Puede decidir por sí mismo qué categorías desea permitir. Tenga en cuenta que, según su configuración, es posible que no todas las funcionalidades del sitio estén disponibles. Puede encontrar más información en nuestra política de privacidad de datos. Si usted ha dado su consentimiento para el uso de cookies, puede revocarla en cualquier momento haciendo clic en el enlace "Cambiar la configuración de las cookies" a pie de página. Política de privacidad de los datos.
Si usted ha consentido el uso de cookies, puede revocar su consentimiento en cualquier momento haciendo clic en el enlace "Cambiar la configuración de las cookies" a pie de página.

  • Mostrar detalles Ocultar detalles
    Necesario

    Estas cookies son absolutamente necesarias para el funcionamiento del sitio web y permiten, por ejemplo, funcionalidades relacionadas con la seguridad. Además, también podemos utilizarlas para reconocer si desea seguir conectado a su perfil para que nuestros servicios estén disponibles más rápidamente cuando vuelva a visitar nuestro sitio web.

    Estadísticas y Marketing

    Con el fin de mejorar nuestro sitio web, realizamos un seguimiento anónimo de los datos con fines estadísticos y analíticos. Con estas cookies podemos, por ejemplo, realizar un seguimiento del número de visitas o el impacto de ciertas páginas de nuestro sitio web y, por lo tanto, optimizar nuestro contenido.