Toma de tierra - Vivienda unifamiliar sin protección externa contra rayos

Tanto si se trata de edificios existentes o de nueva construcción: Una instalación de toma de tierra funcional es una condición básica para el funcionamiento seguro de los sistemas eléctricos del edificio y para asegurar la protección de las personas contra tensiones peligrosas.

La planificación y realización de la instalación de toma de tierra tienen una gran importancia en el caso de una toma de tierra de cimientos, pues, una vez fraguado el hormigón, no es posible hacer modificaciones.

Productos recomendados

Erdung für das EFH Ringerdung Hauptpotentialausgleich Fundamenterdung Erdeinführung

A - Toma de tierra de cimentación

Conductor redondo

Conductor de acero según DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) con recubrimiento de zinc ≥ 50 µm valor medio (red. 350 g/m2), para su utilización empleo en instalaciones de protección contra rayos y de toma de tierra. 

Pletina

Pletina St/tZn según DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) con recubrimiento de zinc ≥ 70 µm valor medio (red. 500 g/m2), para su utilización en instalaciones de protección contra rayos y de toma de tierra.

Borna para ferralla

Borna de conexión comprobada según DIN EN 62561-1, para conectar ferrallas de refuerzo o armaduras con conductores redondos. La borna de armadura facilita una conexión segura, rápida y sencilla de materiales de toma de tierra con elementos de armadura sin herramientas. 

Borna para ferralla - Alternativa

Borna de conexión comprobada según DIN EN 62561-1, para conectar ferrallas de refuerzo o armaduras con pletinas. La borna facilita una conexión segura, rápida y sencilla de materiales de toma de tierra con elementos de armadura sin herramientas. 

Borna con caballete a presión

Borna con caballete a presión según DIN EN 62561-1, para conectar conductores redondos y pletinas en los cimientos de hormigón o ferrallas de refuerzo con conductores redondos y pletinas.

Borna de conexión

Borna de conexión St/tZn según DIN EN 62561-1, para conectar ferrallas de refuerzo o armaduras con conductores redondos. Versión para conexiones en T, cruz y paralelo.

Cruceta con placa intermedia para conductores redondos y pletinas

Cruceta según DIN EN 62561-1, para conectar conductores redondos y pletinas bajo y sobre tierra. Versión con placa intermedia y tornillos M8.

Manguito impermeable

Para pasos en placas de cimientos / paredes impermeables (p. ej. cubeta blanca). Versión impermeable para deslizar sobre conductores redondos con cintas tensoras de INOX.
Prueba con agua a presión hasta 1 bar, lo que representa una situación de instalación hasta una profundidad de 10 m frente a agua estancada. Comprobado  también con aire comprimido 5 bar según DIN EN 62561-5.

Manguito impermeable

Para pasos en placas de cimientos / paredes impermeables (p. ej. cubeta blanca). Versión impermeable para deslizar sobre pletinas con cintas tensoras de INOX.
Prueba con agua a presión de hasta 1 bar, lo que representa una situación de instalación hasta una profundidad de 10 m frente a agua estancada. Comprobado con aire comprimido 5 bar según DIN EN 62561-5.

B - Toma de tierra anular

Conductor redondo

Conductor de acero inoxidable INOX (V4A), Ø10 mm según DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), para su utilización en instalaciones de protección contra rayos y de toma de tierra o compensación de potencial.

Cruceta

Cruceta INOX (V4A), Rd 8-10 / Fl 30 mm según DIN EN 62561-1, para conectar conductores redondos y pletinas sobre y bajo tierra. Versión con placa intermedia y tornillos M8.

 

Cinta anticorrosiva

Para cubrir conexiones sobre y bajo tierra así como para su utilización en el suelo según DIN 30672. 

C - Compensación de potencial principal

Punto fijo de toma de tierra

Punto fijo de toma de tierra INOX (V4A) según DIN EN 62561-1 para su utilización como conexión a tierra del  derivador con la instalación de toma de tierra, para la compensación de potencial de protección.

Barra de compensación de potencial

Barra de compensación de potencial K12 según DIN EN 62561-1 para la compensación de potencial de protección y contra el rayo según UNE EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).

Bornas de conexión con perno roscado

Con perno roscado. Para conectar conductores redondos y pletinas con puntos fijos de toma de tierra roscados M10 / 12. Idóneas también para el montaje a la parte trasera del punto fijo de toma de tierra sin eje de conexión, p. ej. pletinas.

D - Inserción a tierra

Brida de conexión

Conductor redondo Rd 10 mm (V4A) según DIN EN 62561-2, para su utilización como brida de conexión, de acero inoxiodable INOX (V4A), para conectar los derivadores con la instalación de toma de tierra.

Borna de separación UNI

Borna de separación UNI, INOX según DIN EN 62561-1, para conectar el derivador con la pica de tierra. Versión sin placa intermedia para dos conductores redondos. 

Placa de numeración

Placa de numeración para marcar el punto de separación. La placa de numeración tiene un número estampado y puede montarse sobre conductores redondos y pletinas.

Soporte de conductores

Soporte de conductores con caballete ranurado para fijar conductores redondos. Se puede utilizar con diferentes materiales diferentes p. ej. Al, INOX, St/tZn y Cu, versión con rosca interior, premontado con tornillo, zócalo de plástico y taco.

Contact

Más información?

DEHN IBÉRICA Protecciones Eléctricas, S.A. Unipersonal

Phone: +34-91-375 61 45

Fax: +34-91-375 61 50

back to top