Toma de tierra - Vivienda unifamiliar sin protección externa contra rayos

Tanto si se trata de edificios existentes o de nueva construcción: Una instalación de toma de tierra funcional es una condición básica para el funcionamiento seguro de los sistemas eléctricos del edificio y para asegurar la protección de las personas contra  tensiones peligrosas.

La planificación e implementación de una instalación de toma de tierra tienen una gran importancia en el caso de una toma de tierra de cimiento, pues, una vez fraguado el hormigón no es posible hacer modificaciones.

Productos recomendados

Erdung für das EFH ohne AEB Ringerdung Hauptpotentialausgleich Fundamenterdung

A - Toma de tierra de cimentación

Conductor redondo

Redondo de acero según DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) con revestimiento de zinc ≥ 50 µm valor medio (red. 350 g/m2), para su utilización en instalaciones de protección contra rayos y toma de tierra. 

Pletina

Pletina de St/tZn según DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) con revestimiento de zinc ≥ 70 µm valor medio (red. 500 g/m2), para su utilización en instalaciones de protección contra rayos y toma de tierra.

Borna para ferralla

Borna de conexión comprobada según DIN EN 62561-1, para conectar ferrallas de refuerzo o armaduras con conductores redondos. La borna permite una conexión segura, sencilla y sin herramientas de materiales de toma de tierra con los elementos de la armadura. 

Borna para ferralla - Alternativa

Borna de conexión comprobada según DIN EN 62561-1, para conectar ferrallas de refuerzo o armaduras con pletinas. La borna permite una conexión segura, sencilla y sin herramientas de materiales de toma de tierra con los elementos de la armadura. 

Borna con caballete a presión

Borna con caballete a presión según DIN EN 62561-1, para conectar conductores redondos y pletinas en los cimientos en hormigón o ferrallas de refuerzo con conductores redondos y pletinas.

Borna de conexión

Borna de conexión de St/tZn según DIN EN 62561-1, para conectar ferrallas de refuerzo o armaduras con conductores redondos. Versión para conexiones en T, cruz o en paralelo.

Cruceta con placa intermedia para conductores redondos y pletinas

Cruceta según DIN EN 62561-1, para la conexión de conductores redondos y pletinas bajo y sobre tierra. Versión con placa intermedia y tornillos M8.

Manguito impermeable

Para pasos en placas de cimentación / paredes estancas (p. ej. cubeta blanca). Versión impermeable al agua a presión para deslizar sobre conductores redondos con cintas tensoras de INOX.
Prueba con agua a presión hasta 1 bar, que representa una situación de instalación de una profundidad de hasta 10 m frente a agua estancada.Comprobado también con aire a presión de 5 bar según DIN EN 62561-5. 
 

Manguito impermeable

Para pasos en placas de cimentación / paredes estancas (p. ej. cubeta blanca). Versión impermeable al agua a presión para deslizar sobre pletinas con cintas tensoras de INOX.
Prueba con agua a presión hasta 1 bar, que representa una situación de instalación de una profundidad de hasta 10 m frente a agua estancada. Comprobado también con aire a presión de 5 bar según DIN EN 62561-5. 

B - Toma de tierra en anillo

Conductor redondo

Conductor de acero inoxidable INOX (V4A), Ø10 mm según DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), para su utilización en instalaciones de protección contra rayos, de toma de tierra o compensación de potencial.

Cruceta

Cruceta de INOX (V4A), Rd 8-10 / Fl 30 mm según DIN EN 62561-1, para la conexión de conductores redondos y pletinas bajo y sobre tierra. Versión con placa intermedia y tornillos M8.

 

Cinta anticorrosiva

Para cubrir las conexiones bajo y sobre tierra así como para su utilización en el suelo según DIN 30672. 

C - Compensación de potencial principal

Punto fijo de toma de tierra

Punto fijo de toma de tierra de INOX (V4A) según DIN EN 62561-1, para su utilización como conexión a tierra del derivador con la instalación de toma de tierra, para la compensación de potencial de protección.

Barra de compensación de potencial

Barra de compensación de potencial K12 según DIN EN 62561-1, para la compensación de potencial de protección y contra el rayo según UNE EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).

Bornas de conexión con perno roscado

Con perno roscado. Para conectar conductores redondos y pletinas con puntos fijos de toma de tierra con rosca M10 /12. Idóneo también para su montaje al revés del punto fijo de toma de tierra sin eje de conexión, p. ej. para pletinas.

Soporte de conductores

Soporte de conductores con caballete ranurado, para fijar conductores redondos. Se puede utilizar con diferentes materiales p. ej. Al, INOX, St/tZn y Cu, versión con rosca interior, premontado con tornillo, zócalo de plástico y clavija.

Contact

Más información?

DEHN IBÉRICA Protecciones Eléctricas, S.A. Unipersonal

Phone: +34-91-375 61 45

Fax: +34-91-375 61 50

back to top

Configuración de cookies

Utilizamos cookies para proporcionarle una experiencia óptima en el sitio web. Esto incluye las que son necesarias para el funcionamiento del sitio web y para gestionar nuestros objetivos comerciales, así como las cookies que se utilizan únicamente para fines estadísticos anónimos, para una configuración más cómoda del sitio web o para mostrar contenido personalizado. Puede decidir por sí mismo qué categorías desea permitir. Tenga en cuenta que, según su configuración, es posible que no todas las funcionalidades del sitio estén disponibles. Puede encontrar más información en nuestra política de privacidad de datos. Si usted ha dado su consentimiento para el uso de cookies, puede revocarla en cualquier momento haciendo clic en el enlace "Cambiar la configuración de las cookies" a pie de página. Política de privacidad de los datos.
Si usted ha consentido el uso de cookies, puede revocar su consentimiento en cualquier momento haciendo clic en el enlace "Cambiar la configuración de las cookies" a pie de página.

  • Mostrar detalles Ocultar detalles
    Necesario

    Estas cookies son absolutamente necesarias para el funcionamiento del sitio web y permiten, por ejemplo, funcionalidades relacionadas con la seguridad. Además, también podemos utilizarlas para reconocer si desea seguir conectado a su perfil para que nuestros servicios estén disponibles más rápidamente cuando vuelva a visitar nuestro sitio web.

    Estadísticas y Marketing

    Con el fin de mejorar nuestro sitio web, realizamos un seguimiento anónimo de los datos con fines estadísticos y analíticos. Con estas cookies podemos, por ejemplo, realizar un seguimiento del número de visitas o el impacto de ciertas páginas de nuestro sitio web y, por lo tanto, optimizar nuestro contenido.