DEHNshort arc fault protection
DEHNshort Protección frente a arcos voltaicos

Sistema de Protección frente a Arcos Voltaicos DEHNshort

Su cuadro principal de distribución en baja tensión necesita una protección fiable y constante?

DEHNshort ofrece una protección fiable para cuadros eléctricos de hasta 110 kA - 690V. El Sistema es modular y se configura individualmente para adaptarse a cada montaje. Con tiempos de extinción del arco de unos pocos milisegundos, es uno de los sistemas de protección más rápidos del mercado.

Estas son las causas más comunes de los arcos voltaicos:

  • Error humano al realizar el ensamblaje
  • Contaminantes
  • Objetos extraños, como herramientas olvidadas
  • Animales en los cuadros

Esto significa que siempre existe un riesgo, incluso en los cuadros más modernos.

Un sistema de protección frente a arcos voltaicos proporciona seguridad: ofrece la mayor disponibilidad del sistema y la protección de los empleados.

Planifique a tiempo el DEHNshort idóneo para su instalación.

O.K, .... y ¿cómo lo hago?

Paso 1 - Fase exploratoria

Reunión inicial

Juntos, determinaremos:

  • ¿Cuáles son los objetivos de protección?
  • ¿Cuáles son las condiciones técnicas?
  • ¿Verificación de diseño?

Concepto de protección

¿Qué criterios debe cumplir su concepto de protección?

  • ¿Protección personal? ¿Protección del sistema? ¿O una combinación de ambas?
  • ¿Disponibilidad del cuadro?
  • ¿Protección frente al arco voltaico convencional (pasiva) o activa?
Contact

Más información?

DEHN IBÉRICA Protecciones Eléctricas, S.A. Unipersonal

Phone: +34-91-375 61 45

Fax: +34-91-375 61 50

back to top