Toit plat – supports, tresses, plots, ...
Supports de toiture, pièces de dilatation et éléments de pontage (câbles, conducteurs plats, brides) pour toits plats.
Support pour conducteurs de toiture plate
Support de toiture pour la fixation de conducteurs ronds et plats (avec adaptateur) sur des toits plats.- Support de conducteur avec plaque de base en matière plastique résistante aux intempéries et aux UV
- Plot en béton résistant au gel selon la norme EN 1338 sur les pavés en béton, résistance au gel testé selon EN 1340 (essai de gel/dégel)
- Plot et embase recyclables séparément
Détails du produitSupports pour conducteurs de toiture plate avec trous de fixation
Pour l’installation de dispositifs de capture sur toits plats et le long des murs.Détails du produitTraversées de toiture
Traversée et étanchéité de la toiture pour les conducteurs de descente.Détails du produitPièces de dilatation
Pour compenser les variations de longueur dû à des changements de température des conducteurs longs (à condition que le guidage du conducteur dans les supports soit libre).Détails du produitBarrettes de pontage
Pour le raccordement à l'acrotère métalliques, à riveter ou à visser.
Remarque :
Selon la norme NF EN 62305-3, annexe 1, il faut utiliser 4 rivets Ø5 mm lors du raccordement avec des épaisseurs de matériel ≥ 0,5 mm, et 2 vis à tôle Ø6,3 mm en INOX (les deux côtés) pour des épaisseurs de ≥ 2 mm.Détails du produitTresses de pontage
Pour connecteur les revêtements métalliques (rivets ou vis), comme pièce de compensation de la dilation pour les câbles ronds ou pour compenser certaines variations de longueur dues à la température pour les câbles ronds ; Raccordement par ex. avec raccord KS référence 301 019
Consignes d’utilisation :
Selon DIN EN 62305-3 Bbl. 1, doivent être utilisés pour le raccordement d'épaisseurs de matériau ≥ 0,5 mm quatre rivets Ø5 mm, ou pour des épaisseurs de matériau ≥ 2 mm deux vis à tôle Ø6,3 mm en INOX (des deux côtés).Détails du produitCâbles de pontage
Pour connecter / ponter des revêtements métalliques ou pour compenser certaines variations de longueur dues à la température pour les câbles ronds ; raccordement par ex. avec un connecteur KS référence 301 019.
Pour connecter / ponter des points fixes de mise à la terre. Adapté aux liaisons équipotentielles fonctionnelles et de protection.Détails du produitVis autoperceuse
Auto-taraudeuse avec tête hexagonale pour le raccordement des barrettes de pontage, des tresses de pontage ou des câbles de pontage, par ex. aux couvertines (pour les épaisseurs ≥ 2 mm).Détails du produitRivet aveugle
Avec clou en INOX selon NF EN 62305-3, annexe 1, pour le raccordement des barrettes de pontage, des tresses de pontage ou des câbles de pontage.Détails du produitCâble de pontage avec bornes à rainure
- Pour le raccordement ou le pontage de revêtements métalliques (par ex. de couvertines) sans perçage
- Avec une attache, par ex. pour le raccordement à la pointe de capture à la toiture du bâtiment qui est utilisé en composant de capture naturel (rd 8-10 mm)
- Applicable avec un angle de 0-45° et une longueur max. de 18 mm
Cette version permet d'éviter une pollution par les copeaux de forage.Détails du produitSet de raccordement pour câbles
Système pour le raccordement des câbles de garde sur toits aux systèmes de capture installés ; avec bride de connexion intégrée pour le câble de garde et dispositif de serrage.Détails du produitTraversée pour toits plats
Traversée pour toits plats comprenant :- 1x traversée (plaque 280 x 280 mm avec perçages et patte de raccordement, longueur 300 mm, INOX)
- 1x conducteur en cuivre (rd 8 mm, longueur env. 700 mm)
- 2x bornes MV (St/tZn)
- 1x borne universelle (INOX)
- 1x borne de séparation (INOX)
Détails du produit