Accessoires pour toiture métallique / toiture en plaques ondulées
Support pour toiture métallique à joint debout rond
Verrouillage à vis au moyen d'un écrou à cliquet.
Réf. 123040
HA M8 RSF20.25 V2A
Prix sur demande
Pièce
GTIN: 4013364353817, numéro de tarif douanier: 85389099, poids brut: 0.175 KG, unité d'emballage: 1 ST
Support pour toit métallique avec couture debout ronde
Support pour l'assemblage des dispositifs de capture
sur les toits métalliques avec couture debout ronde
Matériau - support: INOX
Plage de serrage: Ø20-25 mm
Epaisseur - matériel: 2,5 mm
Norme: NF EN 62561-1
Vis: e M8 x 25 mm
Matériau vis /écrou: INOX
Produit: DEHN
Type: HA M8 RSF20.25 V2A
Référence: 123040
ou équivalent.
Support pour l'assemblage des dispositifs de capture
sur les toits métalliques avec couture debout ronde
Matériau - support: INOX
Plage de serrage: Ø20-25 mm
Epaisseur - matériel: 2,5 mm
Norme: NF EN 62561-1
Vis: e M8 x 25 mm
Matériau vis /écrou: INOX
Produit: DEHN
Type: HA M8 RSF20.25 V2A
Référence: 123040
ou équivalent.
Support pour toiture métallique à joint pincé (par ex. RIB-ROOF Speed 500 de Zambelli)
Verrouillage à vis au moyen d'un écrou à cliquet.
Réf. 123041
HA M8 KF18.22 V2A
Prix sur demande
Pièce
GTIN: 4013364353787, numéro de tarif douanier: 85389099, poids brut: 0.188 KG, unité d'emballage: 1 ST
Support pour toit métallique avec pli
Support pour l'assemblage des dispositifs de capture
sur les toits métalliques avec pli
Matériau - support: INOX
Plage de serrage: ca. 18 / 22 mm
Epaisseur - matériel: 2,5 mm
Norme: NF EN 62561-1
Vis: e M8 x 25 mm
Matériau vis /écrou: INOX
Produit: DEHN
Type: HA M8 KF18.22 V2A
Référence: 123041
ou équivalent.
Support pour l'assemblage des dispositifs de capture
sur les toits métalliques avec pli
Matériau - support: INOX
Plage de serrage: ca. 18 / 22 mm
Epaisseur - matériel: 2,5 mm
Norme: NF EN 62561-1
Vis: e M8 x 25 mm
Matériau vis /écrou: INOX
Produit: DEHN
Type: HA M8 KF18.22 V2A
Référence: 123041
ou équivalent.
Support pour toiture métallique à joint debout
Verrouillage à vis au moyen d'un écrou à cliquet.
Réf. 123042
HA M8 SF0.7 8 V2A
Prix sur demande
Pièce
GTIN: 4013364353794, numéro de tarif douanier: 85389099, poids brut: 0.13 KG, unité d'emballage: 1 ST
Support pour toit métallique avec plidebout
Support pour l'assemblage des dispositifs de capture
sur les toits en métal avec pli debout
Matériau - support: INOX
Plage de serrage: 0,7-8 mm
Epaisseur - matériel: 2,5 mm
Norme: NF EN 62561-1
Vis: e M8 x 25 mm
Matériau vis /écrou: INOX
Produit: DEHN
Type: HA M8 SF0.7 8 V2A
Référence: 123042
ou équivalent.
Support pour l'assemblage des dispositifs de capture
sur les toits en métal avec pli debout
Matériau - support: INOX
Plage de serrage: 0,7-8 mm
Epaisseur - matériel: 2,5 mm
Norme: NF EN 62561-1
Vis: e M8 x 25 mm
Matériau vis /écrou: INOX
Produit: DEHN
Type: HA M8 SF0.7 8 V2A
Référence: 123042
ou équivalent.
Support pour toiture métallique à riveter ou à visser
Vis sécurisée au moyen d’un écrou dentelé.
Remarque : Lors du montage, veiller à la bonne étanchéité du toit, par ex. en utilisant des rivets à godets étanches. Le cas échéant, il convient de consulter le corps de métier compétent.
Remarque : Lors du montage, veiller à la bonne étanchéité du toit, par ex. en utilisant des rivets à godets étanches. Le cas échéant, il convient de consulter le corps de métier compétent.
Réf. 123043
HA M8 AL ZF B5.2 6.5 V2A
Prix sur demande
Pièce
GTIN: 4013364353824, numéro de tarif douanier: 85389099, poids brut: 0.083 KG, unité d'emballage: 1 ST
Support pour toit métallique pour rivetage ou vissage
Support en forme de Z pour l'assemblage de
Attraper des dispositifs sur les toits métalliques
pour riveter ou visser
Matériau - support: INOX
Fixation: [4x] Ø5,2 / [2x] Ø6,5 mm
Epaisseur - matériel: 2,5 mm
Norme: NF EN 62561-1
Vis: e M8 x 25 mm
Matériau vis /écrou: INOX
Produit: DEHN
Type: HA M8 AL ZF B5.2 6.5 V2A
Référence: 123043
ou équivalent.
Support en forme de Z pour l'assemblage de
Attraper des dispositifs sur les toits métalliques
pour riveter ou visser
Matériau - support: INOX
Fixation: [4x] Ø5,2 / [2x] Ø6,5 mm
Epaisseur - matériel: 2,5 mm
Norme: NF EN 62561-1
Vis: e M8 x 25 mm
Matériau vis /écrou: INOX
Produit: DEHN
Type: HA M8 AL ZF B5.2 6.5 V2A
Référence: 123043
ou équivalent.
Rail de montage en C pour support de toiture métallique
Rails de montage en C avec perforation pour fixer le support sur toit en métal avec des longueur de lattes plus grandes (> 600 mm).
Réf. 123050
MSC MDH V4A L1000 MZ V2A
Prix sur demande
Pièce
GTIN: 4013364402454, numéro de tarif douanier: 72166110, poids brut: 5.66 KG, unité d'emballage: 1 ST
Rails de montage pour toit en métal
Matériau - rail: INOX (V4A)
Dimension - rail (L x B x H): [2x] 1000 x 41 x 41 mm
Dimensions du clip de retenue: [10x] 45 x 30 mm
Matériaux du clip de retenue: INOX
Vis: [10x] M8 x 60 mm
Matériau Vis: INOX
Ecrou: [4x] M8
Matériau - écrou: INOX
Produit: DEHN
Type: MSC MDH V4A L1000 MZ V2A
Référence: 123050
ou équivalent.
Matériau - rail: INOX (V4A)
Dimension - rail (L x B x H): [2x] 1000 x 41 x 41 mm
Dimensions du clip de retenue: [10x] 45 x 30 mm
Matériaux du clip de retenue: INOX
Vis: [10x] M8 x 60 mm
Matériau Vis: INOX
Ecrou: [4x] M8
Matériau - écrou: INOX
Produit: DEHN
Type: MSC MDH V4A L1000 MZ V2A
Référence: 123050
ou équivalent.
Rail de montage en C pour support de toiture métallique
Rails de montage en C avec perforation pour fixer le support sur toit en métal avec des longueur de lattes plus grandes (> 600 mm).
Réf. 123051
MSC MDH V4A L1500 MZ V2A
Prix sur demande
Pièce
GTIN: 4013364402461, numéro de tarif douanier: 72166110, poids brut: 8.17 KG, unité d'emballage: 1 ST
Rails de montage en C pour toit en métal.
Matériau - rail: INOX (V4A)
Dimension - rail (L x B x H): [2x] 1500 x 41 x 41 mm
Dimensions du clip de retenue: [10x] 45 x 30 mm
Matériaux du clip de retenue: INOX
Vis: [10x] M8 x 60 mm
Matériau Vis: INOX
Ecrou: [4x] M8
Matériau - écrou: INOX
Produit: DEHN
Type: MSC MDH V4A L1500 MZ V2A
Référence: 123051
ou équivalent.
Matériau - rail: INOX (V4A)
Dimension - rail (L x B x H): [2x] 1500 x 41 x 41 mm
Dimensions du clip de retenue: [10x] 45 x 30 mm
Matériaux du clip de retenue: INOX
Vis: [10x] M8 x 60 mm
Matériau Vis: INOX
Ecrou: [4x] M8
Matériau - écrou: INOX
Produit: DEHN
Type: MSC MDH V4A L1500 MZ V2A
Référence: 123051
ou équivalent.
Rail de montage en C pour support de toiture métallique
Rails de montage en C avec perforation pour fixer le support sur toit en métal avec des longueur de lattes plus grandes (> 600 mm).
Réf. 123052
MSC MDH V4A L2000 MZ V2A
Prix sur demande
Pièce
GTIN: 4013364402478, numéro de tarif douanier: 72166110, poids brut: 10.68 KG, unité d'emballage: 1 ST
Rails de montage en C pour toit en métal.
Matériau - rail: INOX (V4A)
Dimension - rail (L x B x H): [2x] 2000 x 41 x 41 mm
Dimensions du clip de retenue: [10x] 45 x 30 mm
Matériaux du clip de retenue: INOX
Vis: [10x] M8 x 60 mm
Matériau Vis: INOX
Ecrou: [4x] M8
Matériau - écrou: INOX
Produit: DEHN
Type: MSC MDH V4A L2000 MZ V2A
Référence: 123052
ou équivalent.
Matériau - rail: INOX (V4A)
Dimension - rail (L x B x H): [2x] 2000 x 41 x 41 mm
Dimensions du clip de retenue: [10x] 45 x 30 mm
Matériaux du clip de retenue: INOX
Vis: [10x] M8 x 60 mm
Matériau Vis: INOX
Ecrou: [4x] M8
Matériau - écrou: INOX
Produit: DEHN
Type: MSC MDH V4A L2000 MZ V2A
Référence: 123052
ou équivalent.