Pointes de capture autoportantes 4 jusqu'à 9 m

Pointes de capture autoportantes avec trépied rabattable pour la protection de grandes structures de toit ; adaptation à la pente du toit allant jusqu'à 10° max.

Les plots béton empilables (réf. 102 010) et les plaques de protection (réf. 102 050) doivent être commandés séparément.

Eléments :
– tube Ø40 x 5 mm
– pointe de capture avec rétrécissment Ø16 / 10 mm ou bien Ø22/16/10 mm
– borne de raccordement pour 2 conducteurs rd 8-10 mm
– trépied pour plot béton à clavette

Remarque: Les charges de toit autorisées doivent être respectées et, si nécessaire, clarifiées avec l'entrepreneur.

Jusqu'à une hauteur max. de 5,5 m

Réf. 105400
FS D40 16 10 4000 AL DBS KB STTZN
Prix sur demande
Pièce

Jusqu'à une hauteur max. de 5,5 m

Réf. 105450
FS D40 22 16 10 4500 AL DBS KB STTZN
Prix sur demande
Pièce

Jusqu'à une hauteur max. de 5,5 m

Réf. 105500
FS D40 16 10 5000 AL DBS KB STTZN
Prix sur demande
Pièce

Jusqu'à une hauteur max. de 5,5 m

Réf. 105550
FS D40 22 16 10 5500 AL DBS KB STTZN
Prix sur demande
Pièce

Jusqu’à une hauteur max. de 9 m avec étais réglables en INOX Ø10 mm

Réf. 105600
FS D40 16 10 6000 AL DBS KB STTZN
Prix sur demande
Pièce

Jusqu’à une hauteur max. de 9 m avec étais réglables en INOX Ø10 mm

Réf. 105650
FS D40 22 16 10 6500 AL DBS KB STTZN
Prix sur demande
Pièce

Jusqu’à une hauteur max. de 9 m avec étais réglables en INOX Ø10 mm

Réf. 105700
FS D40 16 10 7000 AL DBS KB STTZN
Prix sur demande
Pièce

Jusqu’à une hauteur max. de 9 m avec étais réglables en INOX Ø10 mm

Réf. 105750
FS D40 22 16 10 7500 AL DBS KB STTZN
Prix sur demande
Pièce

Jusqu’à une hauteur max. de 9 m avec étais réglables en INOX Ø10 mm

Réf. 105800
FS D40 16 10 8000 AL DBS KB STTZN
Prix sur demande
Pièce

Jusqu’à une hauteur max. de 9 m avec étais réglables en INOX Ø10 mm

Réf. 105850
FS D40 22 16 10 8500 AL DBS KB STTZN
Prix sur demande
Pièce

Jusqu’à une hauteur max. de 9 m avec étais réglables en INOX Ø10 mm

Réf. 105900
FS D40 22 16 10 9000 AL DBS KB STTZN
Prix sur demande
Pièce