Pointes de capture autoportantes 10 et 11 m

Avec support à six pieds pour la protection de structures, avec adaptation à la pente du toit jusqu'à 10° max.
Le plot béton empilable (réf. 102 010) et la plaque de protection (réf. 102 050) doivent être commandés séparément.

Les tubes avec rétrécissement sont enfichés puis vissés. La longueur des mâts lors du transport est d'environ 5000 mm.

Eléments :
pointe de capture (éléments en aluminium avec rétrécissement)
– Tube Ø60 x 5 mm, longueur env. 5000 mm
– Tube Ø40 x 5 mm, longueur env. 2500 mm ou 3000 mm
– Pointe de capture Ø22/16/10 mm, longueur env. 2500 mm ou 3000 mm
– Support à six pieds pour plots béton à clavettes, étais en Al 20 x 20 x 2 mm inclus
– Attache double pour 2 conducteurs rd 8-10 mm

Remarque: Les charges de toit autorisées doivent être respectées et, si nécessaire, clarifiées avec l'entrepreneur en bâtiment.

Hauteur utile 10 m

Réf. 105910
FS D60 10 10M AL SBS STTZN
Prix sur demande
Pièce

Hauteur utile 11 m

Réf. 105911
FS D60 10 11M AL SBS STTZN
Prix sur demande
Pièce