Pointes de capture autoportantes 12 jusqu'à 14 m

Avec trépied pour la protection de structures, avec adaptation à la pente du toit jusqu'à 5° max.
Les plots béton empilables (réf. 102 075 ou 102 010) et les plaques de protection (réf. 102 060 ou 102 050) doivent être commandés séparément.

Les tubes avec rétrécissement sont enfichés puis vissés. La longueur des mâts lors du transport est d'environ 4500 mm.

Eléments :
tube en aluminium avec rétrécissement :
– Tube Ø100 x 5 mm, longueur env. 4000 mm
– Tube Ø90 x 3 mm, longueur env. 2000 mm
– Tube Ø80 x 3 mm + Ø70 x 3 mm, longueur env. 2000 mm
– En option tube Ø40 x 5 mm, longueur env. 2000 mm
– Pointe de capture en Al
– Attache double pour 2 conducteurs rd 8-10 mm
– Trépied pour plots béton à clavettes, entretoise en INOX 20 x 20 x 2 mm inclus

Remarque: Les charges de toit autorisées doivent être respectées et, si nécessaire, clarifiées avec l'entrepreneur.

Hauteur utile de 12 m

Réf. 105922
FS D100 10 12M AL DBS STTZN
Prix sur demande
Pièce

Hauteur utile de 13m

Réf. 105923
FS D100 10 13M AL DBS STTZN
Prix sur demande
Pièce

Hauteur utile de 14 m

Réf. 105924
FS D100 10 14M AL DBS STTZN
Prix sur demande
Pièce