Pointe de capture télescopiques autoportantes jusqu’à 8 m

Tiges de capture autoportantes avec support à trois ou quatre pieds rabattable pour la protection de grandes structures de toit ; adaptation à la pente du toit jusqu’à 10° max.

Les plots béton empilables (poids 17 kg / référence 102 010) et les plaques de base (référence 102 050) doivent être commandés séparément.

Remarque : Attention aux charges autorisées sur le toit. Le cas échéant, vérifier auprès du constructeur du bâtiment.

Avec support statique St/tZn

Réf. 105711
FS T D40 1.5 5.2M AL DBS RA560 STTZN
Nouveau
Prix sur demande
Pièce

Avec support statique St/tZn

Réf. 105713
FS T D50 1.6 6.5M AL DBS RA1435 STTZN
Nouveau
Prix sur demande
Pièce

Avec support statique St/tZn

Réf. 105716
FS T D50 1.8 8.0M AL DBS RA1435 STTZN
Nouveau
Prix sur demande
Pièce

Avec support en INOX

Réf. 105710
FS T D40 1.5 5.2M AL DBS RA680 V2A
Nouveau
Prix sur demande
Pièce

Avec support en INOX

Réf. 105712
FS T D50 1.6 6.5M AL VBS RA680 V2A
Nouveau
Prix sur demande
Pièce

Avec support en INOX

Réf. 105714
FS T D50 1.8 8.0M AL VBS RA680 V2A
Nouveau
Prix sur demande
Pièce

Avec support en INOX

Réf. 105715
FS T D50 1.8 8.0M AL VBS RA1330 V2A
Nouveau
Prix sur demande
Pièce