Pointes de capture D40

Pour une fixation par ex. sur les murs ou les constructions spéciales

Les pointes de capture sont dimensionnées selon Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA).

Éléments :
– Pointe de capture 2000 mm ou pointe de capture sur tube 2500 mm
– Tube Ø40 x 5 mm avec logement Ø22 / 16 mm
– Raccordement à la terre en INOX avec connecteur KS en INOX pour Rd 6-10 mm [tenue au courant de foudre 100 kA (10/350 µs)]

La fixation par ex. sur un mur s’effectue avec la référence 105 140, et sur tubes avec la référence 105 354.

La longueur libre maximale se compose de la pointe caprice de la pointe de capture jusqu’au support supérieur (point de fixation).
Pour des raisons de stabilité, le support central (3 fixations) doit être monté si possible à l’aide du support supérieur. La distance ne doit pas dépasser 15 cm. Le support inférieur (point de fixation) doit être installé dans une zone ≤ 15 cm à l’extrémité de la pointe de capture.

Version Al

Réf. 105170
FS D40 16 10 4000 KSV AL
Prix sur demande
Pièce

Version Al

Réf. 105175
FS D40 22 16 10 4500 KSV AL
Prix sur demande
Pièce

Version Al

Réf. 105171
FS D40 16 10 5000 KSV AL
Prix sur demande
Pièce

Version Al

Réf. 105176
FS D40 22 16 10 5500 KSV AL
Prix sur demande
Pièce

Version Al

Réf. 105172
FS D40 16 10 6000 KSV AL
Prix sur demande
Pièce

Version Al

Réf. 105177
FS D40 22 16 10 6500 KSV AL
Prix sur demande
Pièce

Version Al

Réf. 105173
FS D40 16 10 7000 KSV AL
Prix sur demande
Pièce

Version Al

´
Réf. 105178
FS D40 22 16 10 7500 KSV AL
Prix sur demande
Pièce

Version Al

Réf. 105174
FS D40 16 10 8000 KSV AL
Prix sur demande
Pièce

Version Al

Réf. 105179
FS D40 22 16 10 8500 KSV AL
Prix sur demande
Pièce

Version Al

Réf. 105260
FS D40 16 10 4000 AL
Prix sur demande
Pièce

Version Al

Pointe de capture pour protéger les structures de toit.
Réf. 105261
FS D40 22 16 10 4500 AL
Prix sur demande
Pièce

Version Al

Pointe de capture pour protéger les structures de toit.
Réf. 105262
FS D40 16 10 5000 AL
Prix sur demande
Pièce

Version Al

Pointe de capture pour protéger les structures de toit.
Réf. 105263
FS D40 22 16 10 5500 AL
Prix sur demande
Pièce

Version INOX

Réf. 105190
FS D40 16 10 4000 KSV V2A
Prix sur demande
Pièce

Version INOX

Réf. 105195
FS D40 22 16 10 4500 KSV V2A
Prix sur demande
Pièce

Version INOX

Réf. 105191
FS D40 16 10 5000 KSV V2A
Prix sur demande
Pièce

Version INOX

Réf. 105196
FS D40 22 16 10 5500 KSV V2A
Prix sur demande
Pièce

Version INOX

Réf. 105192
FS D40 16 10 6000 KSV V2A
Prix sur demande
Pièce

Version INOX

Réf. 105197
FS D40 22 16 10 6500 KSV V2A
Prix sur demande
Pièce

Version INOX

Réf. 105193
FS D40 16 10 7000 KSV V2A
Prix sur demande
Pièce

Version INOX

Réf. 105198
FS D40 22 16 10 7500 KSV V2A
Prix sur demande
Pièce

Version INOX

Réf. 105194
FS D40 16 10 8000 KSV V2A
Prix sur demande
Pièce

Version INOX

Réf. 105199
FS D40 22 16 10 8500 KSV V2A
Prix sur demande
Pièce