Plots béton

Pour pointes de capture, pour la protection de petites structures sur toits plats, pour le montage de supports écarteurs DEHNiso, par ex. pour des conducteurs circulaires isolés ou pour des pointes de capture sur trépied (uniquement avec des plots de 17 kg).

Remarque: Informations sur la compatibilité des matériaux Les supports de conducteur de toit et les cales en liaison avec les pièces de toit peuvent être demandés à DEHN.

Poids 17 kg à clavette

Plot béton pour pointes de capture, pour la protection de petites structures sur toits plats, pour le montage de supports écarteurs DEHNiso, par ex. pour des conducteurs circulaires isolés ou pour des pointes de capture sur trépied.
Version empilable, pour pointes de capture Ø16 mm, chanfreinée, avec rétrécissement ou support écarteur DEHNiso Ø16 mm.
Réf. 102010
BES 17KG KT16 D337 SET
Prix sur demande
Pièce

Poids 17 kg à clavette et plaque de protection adaptée

Plot béton pour pointes de capture, pour la protection de petites structures sur toits plats, pour le montage de supports écarteurs DEHNiso, par ex. pour des conducteurs circulaires séparés ou pour des pointes de capture séparées sur trépied.
Version empilable, avec plaque de protection adaptée, pour pointes de capture Ø16 mm, chanfreinée, avec rétrécissement ou support écarteur DEHNiso Ø16 mm.
Réf. 102340
BES 17KG KT16 ULP D337 SET
Prix sur demande
Pièce

Poids 17 kg avec plaque de protection adaptée

Plot béton pour pointes de capture, pour la protection de petites structures sur toits plats, pour le montage de supports écarteurs DEHNiso, par ex. pour des conducteurs circulaires séparés ou pour des pointes de capture séparées sur trépied.
Version empilable, avec plaque de protection adaptée, pour pointes de capture Ø16 mm, chanfreinée, avec rétrécissement ou support écarteur DEHNiso Ø16 mm.
Réf. 102013
BES 17KG KT16 ULP D337
Prix sur demande
Pièce

Poids 17 kg avec adaptateur fileté

Plot béton avec adaptateur fileté pour pointes de capture Ø16 mm avec filetage M16, pour la protection de petites structures sur toits plats.
Réf. 102002
BES 17KG M16 D337
Prix sur demande
Pièce

Poids 17 kg

Plot béton sans clavette, pour le montage de trépieds et de supports à quatre pieds avec tiges de fixation M16 (par ex. référence 107 390 + 107 396...).
Réf. 102012
BES 17KG KT16 D337
Prix sur demande
Pièce

Poids 8,5 kg à clavette

Plot béton pour pointes captrices Ø10 mm (longueur 1000 mm), pour la protection de petites structures sur toits plats, pour le montage de supports écarteurs, par ex. pour des conducteurs circulaires séparés avec support écarteur DEHNiso Ø16 mm, longueur jusqu'à 675 mm (écartement 0,8 m).
Réf. 102075
BES 8.5KG KT10 16 D240 SET
Prix sur demande
Pièce

Poids 8,5 kg avec adaptateur fileté

Plot béton avec adaptateur fileté pour pointes de capture Ø16 mm avec filetage M16 pour la protection de petites structures sur toits plats, et fixation supplémentaire avec par ex. support écarteur DEHNiso.
Réf. 102003
BES 8.5KG M16 D240
Prix sur demande
Pièce