Supports pour pointes de capture D40 et DEHNcon-H

Support de fixation murale pour montage horizontal

Support de fixation murale pour montage horizontal, pour pointes de capture D40 ou tubes supports DEHNcon-H.
Réf. 105140
WB D40 WA V2A
Produit abandonné
Prix sur demande
Pièce

Support de fixation murale pour montage vertical

Support de fixation murale pour montage vertical, pour pointes de capture D40 ou tubes supports DEHNcon-H ou DEHNiso-Combi.
Réf. 105342
WB D40.50 SE WA46 V2A
Prix sur demande
Pièce

Support de fixation murale pour montage vertical

Version comme réf. 105 342, cependant avec douille d'écartement, longueur 95 mm.
Réf. 105348
WB D40.50 SE WA110 V2A
Prix sur demande
Pièce

Support de fixation murale avec plage de réglage de 150 à 200 mm

Support de fixation murale avec plage de réglage de 150 à 200 mm, pour pointes de capture D40, tubes supports DEHNcon-H ou DEHNiso-Combi, avec attache double pour le raccordement de 2 conducteurs rd 8-10 mm.
Réf. 105344
WB D40.50 V150.200 V2A
Prix sur demande
Pièce

Equerre de fixation murale avec plage de réglage de 230 à 1300 mm

Version comme réf. 105 343, cependant avec plage de réglage de 230-400mm.
Réf. 105347
WB D40.50 V230.400 STTZN V2A
Prix sur demande
Pièce

Equerre de fixation murale avec plage de réglage de 230 à 1300 mm

Réf. 105343
WB D40.50 V400.700 STTZN V2A
Prix sur demande
Pièce

Equerre de fixation murale avec plage de réglage de 230 à 1300 mm

Version comme réf. 105 343, cependant avec plage de réglage de 700-1300 mm.
Réf. 105349
WB D40.50 V700.1300 STTZN V2A
Prix sur demande
Pièce

Fixation sur garde-corps

Réf. 105354
BS D40.50 D48.60 V2A
Prix sur demande
Pièce

Fixation de garde-corps avec entretoise

Avec une longueur d’entretoise de 95 mm, pour compenser la fixation des antennes.
Réf. 105162
BSC D40 DS95 D45.65 V2A
Prix sur demande
Pièce

Bride de fixation avec bande de serrage

Réf. 105160
BSC D40.50 SB50.300 V2A
Prix sur demande
Pièce

Collier de fixation avec bande de serrage et entretoise

Avec une longue pièce d'écartement supplémentaire pour égaliser la distance entre le mât et l'antenne.
Réf. 105163
BS D40.50 DS95 SB50.300 V2A
Prix sur demande
Pièce