Mâts de capture téléscopiques avec embase à visser

Mâts de capture pour la protection d’installations spéciales, par ex. des installations photovoltaïques ou biogaz sur terrain plat, contre les coups de foudre directs.
Ces mâts sont à visser sur une embase.
Des travaux de terrassement ou de fondation ne sont pas nécessaires.
L’embase est à visser simplement dans le sol sans préparation particulière et à fixer avec des piquets de terre.

Afin de renforcer la fixation, 3 piquets de terre de Ø20 mm et de 1500 mm de longueur (référence 620 151) sont nécessaires pour chaque embase à visser. Ils doivent doit être commandés séparément.

Les mâts de capture sont dimensionnés selon Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA).
Ces calculs se basent sur une pression appliquée de 0,02 kN/cm2 du sol naturel (par ex. glaise, sable, gravier d’épaisseur moyenne).

Éléments :
– Mât de capture en St/tZn et Al avec rétrécissement Ø70 / 60 / 40 mm
– Pointe de capture en Al Ø22 / 16 / 10 mm Longueur 2500 m ou INOX Ø10 mm Longueur 1000 mm
– Embase à visser en St/tZn de 800 mm de longueur avec étais de 530 mm de longueur et vis d’arrêt M10 avec contre-écrou
– Collier de raccordement à la terre perçage Ø11 mm

Avantages :
– Facilité de montage grâce à la structure avec rétrécissement en St/tZn et aluminium
– Si nécessaire, le mât de capture peut simplement être enlevé de son embase et déposé

Mât télescop., embase à visser

Réf. 103121
TBM 6M SCFU STTZN AL
Prix sur demande
Pièce

Mât télescop., embase à visser

Réf. 103122
TBM 7M SCFU STTZN AL
Prix sur demande
Pièce

Mât télescop., embase à visser

Réf. 103123
TBM 8M SCFU STTZN AL
Prix sur demande
Pièce

Mât télescop., embase à visser

Réf. 103124
TBM 9M SCFU STTZN AL
Prix sur demande
Pièce

Mât télescop., embase à visser

Réf. 103125
TBM 10M SCFU STTZN AL
Prix sur demande
Pièce

Mât télescop., embase à visser

Réf. 103126
TBM 11M SCFU STTZN AL
Prix sur demande
Pièce