Mâts de capture téléscopiques avec embase à sceller dans du béton

Mâts de capture pour la protection d’installations telles que des installations biogaz, photovoltaïques sur une surface libre, par ex. installation EX, dépôts de munition, etc. contre les impacts de foudre directs.

Les mâts sont installés sur des fondations en béton préfabriquées ou directement sur la fondation en béton construite sur place avec la cage d’ancrage (à commander séparément).

Des indications plus précises relatives à l’accouplement, aux fondations et au montage peuvent être consultées dans la notice d’installation n°1729.

Grâce à ce système de mâts de capture, des installations entières peuvent être amenées dans la zone protégée contre la foudre (zone de protection contre la foudre 0B) sans qu’il soit nécessaire de mettre en place des dispositifs de capture horizontaux (fils tendus).

La distance de séparation s entre le mât de capture et l’objet à protéger est à maintenir selon la norme DIN EN 62305-3.

Les mâts de capture sont dimensionnés selon Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA).

Avantages de ce mât de capture télescopique :
  • Les travaux de terrassement peuvent être effectués à l’avance dans leur totalité
  • L’installation sur des fondations en béton préfabriquées nécessite peu d’effort sur place
  • Installation alternative sur des fondations en béton construites sur site avec cage d’ancrage (prendre en compte le temps de durcissement du béton lors de la planification des délais et de la construction)
  • Version avec platine de fixation pour un montage rapide
  • Ajustement simple grâce à des goujons filetés M24
  • Instructions de montage détaillées
  • Calcul statistique vérifiable (sur demande)

Éléments :
  • Pointe de capture en St/tZn Ø42 / 25 / 15 mm Longueur 2400 ou 5400 mm avec filetage M20 et contre-écrou
  • Parties de mâts coniques
  • Platine de fixation avec bride de connexion de mise à la terre, diamètre Ø12 mm (pour conducteur rond Ø10 mm, par ex. connecteur KS, référence 301 019)

Longueur de transport max. de 6 m

Mât de capture télescopique pour fondation à douille ou fondation en béton

Réf. 103013
TBM 13.35M FP400 STTZN
Prix sur demande
Pièce

Mât de capture télescopique pour fondation à douille ou fondation en béton

Réf. 103016
TBM 16.35M FP400 STTZN
Prix sur demande
Pièce

Mât de capture télescopique pour fondation à douille ou fondation en béton

Réf. 103019
TBM 19.35M FP565 STTZN
Prix sur demande
Pièce

Mât de capture télescopique pour fondation à douille ou fondation en béton

Réf. 103022
TBM 22.35M FP565 STTZN
Prix sur demande
Pièce

Mât de capture télescopique pour fondation à douille ou fondation en béton

Réf. 103025
TBM 24.85M FP565 STTZN
Prix sur demande
Pièce