Pointes de capture pour toits métalliques
Pour la protection des structures de toit, des skydomes, etc.
La fixation s’effectue aux extrémités des entretoises (trous de Ø9 mm) avec quatre supports pour toits métalliques.
Les supports sont choisis selon la conception du toit (joint debout rond référence 123 040, joint pincé référence 123 041, joint debout référence 123 042, sans joint pour rivets ou vis 123 043).
L’utilisation de ces quatre supports pour toits métalliques (bornes) sur la conception de toit correspondante garantit une tenue au courant de foudre de 100 kA (10/350 µs).
Les pointes de capture sont dimensionnées selon Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA).
Pour la suite de la ligne, les supports de toiture métallique doivent être choisis selon la conception du toit (par ex. joint debout rond référence 223 010 ou joint debout référence 365 059).
La fixation s’effectue aux extrémités des entretoises (trous de Ø9 mm) avec quatre supports pour toits métalliques.
Les supports sont choisis selon la conception du toit (joint debout rond référence 123 040, joint pincé référence 123 041, joint debout référence 123 042, sans joint pour rivets ou vis 123 043).
L’utilisation de ces quatre supports pour toits métalliques (bornes) sur la conception de toit correspondante garantit une tenue au courant de foudre de 100 kA (10/350 µs).
Les pointes de capture sont dimensionnées selon Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA).
Pour la suite de la ligne, les supports de toiture métallique doivent être choisis selon la conception du toit (par ex. joint debout rond référence 223 010 ou joint debout référence 365 059).
Version hauteur 2000 mm
Réf. 123021
FS 16 10 2000 MD AL V2A
Prix sur demande
Pièce
Version jusqu'à une hauteur 3500 mm
Réf. 123425
FS 22 16 10 2500 SK AL V2A
Prix sur demande
Pièce
Version jusqu'à une hauteur 3500 mm
Réf. 123430
FS 22 16 10 3000 SK AL V2A
Prix sur demande
Pièce
Version jusqu'à une hauteur 3500 mm
Réf. 123435
FS 22 16 10 3500 SK AL V2A
Prix sur demande
Pièce