Pointes captrices coudées

Pour protéger par ex. les systèmes photovoltaïques en surface libre ou les carports avec systèmes photovoltaïques contre les impacts directs de foudre.

La fixation d’une pointe de capture avec contact simultané supportant le courant de foudre s’effectue via les deux bornes à rainure, par ex. sur la construction inférieure métallique des modules photovoltaïques.
Lors du montage sur une construction inférieure, une distance de 15-20 cm doit être maintenue entre les deux bornes à rainure, ainsi qu’une longueur libre de 80-85 cm. Les pointes de capture sont dimensionnées selon Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA).

Pour un montage effectué dans les règles de l’art, il faut assurer la résistance mécanique et une capacité de résistance au courant de foudre de 100 kA (10/350 µs).

La pointe de capture peut être adaptée à l’inclinaison du système photovoltaïque, le cas échéant. La version standard est inclinée à 55°. Ceci correspond à un angle d’inclinaison de 35° du système photovoltaïque.

Pointe captrice avec 2 bornes à rainure (réf. 365 031)

Zone de serrage des bornes à rainure 0,7-8 mm.
Réf. 101110
FSPS 10 1000 W55 FK AL
Prix sur demande
Pièce

Pointe captrice coudée

À combiner par ex. avec des bornes pour une mise en œuvre sur des poutres en acier.
Réf. 101010
FSP 10 1000 W55 AL
Prix sur demande
Pièce