Points de prise de terre

Pour une installation dans le béton. Raccordement, résistant à la corrosion, du conducteur de descente à l’armature des bâtiments et/ou à l’installation de mise à la terre pour l’équilibrage de potentiel principal ou supplémentaire ou comme point de mesure pour le contrôle de continuité ou de résistance.

Pour les filetages double M10 et M12, on observera les longueurs de vis minimales suivantes :
35 mm pour M10 (longueur de filetage 40 mm)
15 mm pour M12 (longueur de filetage 20 mm)

– Raccordement possible à l’axe grâce au raccord de croisement réf. 319 201 ou la borne de raccordement par ex. de réf. 308 025 pour le renforcement
– Raccordement possible à la barre d’équilibrage de potentiel par exemple grâce à la pièce de réf. 390 499
– Raccordement possible pour les conducteurs plats au point de prise de terre grâce aux références 478 141 et 478 129
– Raccordement à l'axe grâce à des solutions à visser ou à presser
– Capuchon en matière plastique (jaune) encliquetable et possibilité de mise en œuvre d'un pare eau contre la pénétration d’eau le long de l’axe dans la paroi (testé avec une pression de 5 bar selon NF EN 50164-5)

Type M

Réf. 478011
EFPM M10 12 V4A L230 STTZN
Prix sur demande
Pièce

Type M

Réf. 478019
EFPM M10 12 V4A L230 V2A
Prix sur demande
Pièce

Type M sans axe de raccordement

Réf. 478012
EFPM M10 12 V4A
Prix sur demande
Pièce

Type M pressé

Réf. 478041
EFPM M10 12 V4A L245 VP STTZN
Prix sur demande
Pièce

Type M pressé

Réf. 478049
EFPM M10 12 V4A L245 VP V2A
Prix sur demande
Pièce

Type M pressé avec pare-eau supplémentaire

Contre la pénétration d’eau le long de l’axe dans la paroi
(testé à une pression d’air comprimé de 5 bar selon EN 62561-5 et avec 1 bar de pression d'eau)
Réf. 478051
EFPM M10 12 V4A WS L245 VP STTZN
Prix sur demande
Pièce

Type M avec borne MV

Réf. 478112
EFPM M10 12 V4A MVK8.10 STTZN
Prix sur demande
Pièce

Type K

Réf. 478200
EFPK M10 12 V4A L230 STTZN
Prix sur demande
Pièce