Points de prise de terre avec borne de raccordement flexible

Pour une installation dans le béton, en tant que raccordement flexible et résistant à la corrosion sur le système de prise de terre, pour l’équilibrage de potentiel de protection et / ou la liaison équipotentielle fonctionnelle de mise à la terre, par ex. sur l’armature des bâtiments.
Les câbles de raccordement flexibles jusqu’à 1000 m de long offrent une flexibilité maximale entre le point de raccordement extérieur et la liaison intérieure.
La borne de raccordement universelle permet de raccorder des barres d’armature et des matériaux ronds de 8-28 mm ainsi que des matériaux plats 30x3,5 mm ou d’une épaisseur plus importante.
En cas de double filetage M10 et M12, respectez les longueurs minimales suivantes pour les vis :
35 mm pour M10 (longueur de filetage 40 mm)
15 mm pour M12 (longueur de filetage 20 mm)

Jeu de raccordement

Jeu de raccordement composé d’une conduite de liaison avec borne de raccordement et point de prise de terre installés.
Réf. 416940
UES 16 L600 VK RD8 28 FL30 EFP
Nouveau
Prix sur demande
Pièce

Jeu de raccordement

Jeu de raccordement composé d’une conduite de liaison avec borne de raccordement et point de prise de terre installés.
Réf. 416950
UES 16 L1000 VK RD8 28 FL30 EFP
Nouveau
Prix sur demande
Pièce