Passage de toiture et de mur

Avec borne MV en INOX (V4A) pour conducteurs ronds 8-10 mm.
Pour un passage étanche à l'eau sous pression du conducteur de terre/équipotentialité à travers les murs et la maçonnerie avec tige filetée M10 en INOX.

Peut être mis en œuvre ultérieurement en perçant un trou de Ø14 mm ou si nécessaire il peut être mis en œuvre directement dans le coffrage.
Pression d'eau testée jusqu'à 1 bar qui simule les conditions d'installation à une profondeur de 10 m et d'eau stagnante. La douille est prête pour le raccordement avec la borne MV et tous les composants sont en acier inoxydable (V4A).
L'étanchéité est réalisée par le pressage des disques néoprènes contre la maçonnerie/mur. L'installation peut être mise en œuvre de l'intérieur. La tige filetée peut être détenue par les contre-écrous (intérieur) lors du serrage des vis.

Passages de toiture et de mur

Avec borne MV en INOX (V4A) pour conducteurs ronds 8-10 mm.
Pour la traversée murale étanche à l’eau sous pression de conducteur de liaison équipotentielle / mise à la terre pour murs et parois ; avec tige filetée M10 en INOX.

Version pour construction durable avec perçage (Ø14 mm) ou, le cas échéant, par l’expansion finie du coffrage.
Avec test d’eau sous pression jusqu’à 1 bar, qui représente une situation de montage jusqu’à une profondeur de 10 m dans de l’eau stagnante.
Réf. 478410
EWD MVK8.10 M10 L100 300 V4A
Prix sur demande
Pièce

Passages de toiture et de mur

Avec borne MV en INOX (V4A) pour conducteurs ronds 8-10 mm.
Pour la traversée murale étanche à l’eau sous pression de conducteur de liaison équipotentielle / mise à la terre pour murs et parois ; avec tige filetée M10 en INOX.

Version pour construction durable avec perçage (Ø14 mm) ou, le cas échéant, par l’expansion finie du coffrage.
Avec test d’eau sous pression jusqu’à 1 bar, qui représente une situation de montage jusqu’à une profondeur de 10 m dans de l’eau stagnante.
Réf. 478430
EWD MVK8.10 M10 L300 500 V4A
Prix sur demande
Pièce

Passages de toiture et de mur

Avec borne MV en INOX (V4A) pour conducteurs ronds 8-10 mm.
Pour la traversée murale étanche à l’eau sous pression de conducteur de liaison équipotentielle / mise à la terre pour murs et parois ; avec tige filetée M10 en INOX.

Version pour construction durable avec perçage (Ø14 mm) ou, le cas échéant, par l’expansion finie du coffrage.
Avec test d’eau sous pression jusqu’à 1 bar, qui représente une situation de montage jusqu’à une profondeur de 10 m dans de l’eau stagnante.
Réf. 478450
EWD MVK8.10 M10 L500 700 V4A
Prix sur demande
Pièce