Manchon d’étanchéité pour conducteurs ronds et plats

Manchette d’étanchéité imperméable à l’eau sous pression, pour conducteurs rond (Ø8-10 mm) et conducteurs plat (30 x 3,5 mm) sur des plaques de fondation / murs étanches (par ex. cuve blanche).

Avec clé dynamométrique de contrôle pour serrer facilement les deux colliers de serrage en acier inoxydable.

Certifié MPA (laboratoire fédéral d'essai des matériaux) jusqu’à 5,0 bar, résistant au méthane, résistant au radon (conformément à la fiche technique FHRK MB 101).

Directive WU (structures de bâtiment imperméables) : Classe de contrainte 1 + 2.

Pour conducteurs ronds et plats

Manchon d’étanchéité imperméable à l’eau sous pression, pour conducteur rond (Ø8-10 mm) et conducteur plat (30 x 3,5 mm). Avec clé dynamométrique de contrôle pour serrer facilement les deux dispositifs de serrage en acier inoxydable. Manchon d’étanchéité pour le passage de câbles dans les plaques de fondation étanches (par ex. les cuves blanches).
Réf. 478597
DM RD8.10 FL30X3.5 D114MM TPE
Nouveau
Prix sur demande
Pièce