Conducteur HVI light

Les conducteurs HVI light permettent également de réaliser des installations sans connexion à la liaison équipotentielle de la structure à la fin d’une zone d’adaptation.

Les conducteurs HVI light sont une extension des conducteurs HVI qui ont fait leurs preuves. Le point de couplage doit par ex. être réalisé au niveau du trépied, sans qu’un raccordement à la liaison équipotentielle (conducteur de mise à la terre fonctionnel) ne soit nécessaire (aucune connexion avec l’équilibrage de potentiel de la construction). Ceci offre des options de montage plus simples, et donc des économies de temps considérables.

Les toitures des bâtiments constituent souvent le dernier niveau d’installation. Des conduites, des installations photovoltaïques et des systèmes informatiques et technologiques sont installés sur les toitures sans tenir compte du danger constitué par les possibles impacts de foudre. Tous ces systèmes ont des liaisons conductrices avec l’intérieur de la construction. Ainsi, des courants de foudre partiels peuvent pénétrer à l’intérieur du bâtiment où ils peuvent influer sur des équipements électriques ou électroniques sensibles, voire même les détruire En installant des dispositifs de capture séparés, il est possible d’éviter cette déviation des courants de foudre partiels vers l’intérieur du bâtiment.

Les conducteurs HVI light permettent de respecter la distance de séparation sur les toits plats. Grâce à l’isolation résistant aux hautes tensions du conducteur HVI light, un claquage incontrôlé est évité, par exemple à travers la couverture de toit vers les pièces métalliques ou électriques sous-jacentes.

Conducteur HVI light isolé résistant aux hautes tensions, pour respecter la distance de séparation par rapport aux pièces conductrices elon la norme DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).
Utilisable jusqu’à une distance de séparation équivalente de s ≤ 45 cm (dans l’air) ou s ≤ 90 cm (matériau de construction solide).

Le conducteur HVI light répond aux exigences de la norme DIN EN IEC 62561-8 (VDE 0185-561-8).

La température de mise en œuvre de -5 à +40 °C et la plage de température permanente (en cas de pose fixe) de -30 à +70 °C doivent être respectées.

Conducteur HVI light (500 m sur touret)

Le conducteur est livré avec une longueur de 500 m sur un tambour jetable en contreplaqué (diamètre 1 m env., largeur 670 mm env, diamètre d'alésage du cylindre environ 80 mm). Clé Allen inclue dans la livraison, Poids total, 290kg env.
Réf. 819124
HVI LI 45 20 L500M GR M
Produit abandonné
Prix sur demande

Conducteur HVI light (coupé)

Réf. 819129
HVI LI 45 20 L .. GR M
Produit abandonné
Prix sur demande
Pièce