Tube support avec conducteur HVI light plus

Système de protection foudre isolée permettant de respecter une distance de séparation équivalente à 60 cm (dans l’air) ou 120 cm (matériau solide) par rapport aux éléments métalliques conformément à la norme NF EN 62305-3.
Tube support avec conducteur HVI light plus préconfectionné et placé à l’intérieur permettant de réduire la surface au vent.
Longueur sur demande de 6 m à 70 m.
Du fait de sa fabrication sur commande, ce conducteur ne peut pas être repris.

Conducteur HVI light plus dans le tube support avec pointe de capture

Avec terminaison d’extrémité interne et pointe de capture INOX Ø10 mm longueur 500 mm. Merci d’indiquer la longueur souhaitée lors de la commande (par tranches de 0,5 m).
Réf. 819672
HVI LI PL L6M SR1600 FSP500 GFK AL V2A
Prix sur demande
Pièce

Conducteur HVI light plus dans le tube support avec pointe de capture

Avec terminaison d’extrémité interne et pointe de capture INOX Ø10 mm longueur 1000 mm. Merci d’indiquer la longueur souhaitée lors de la commande (par tranches de 0,5 m).
Réf. 819673
HVI LI PL L6M SR1600 FSP1000 GFK AL V2A
Prix sur demande
Pièce

Conducteur HVI light plus dans le tube support avec pointe de capture

Avec terminaison d’extrémité interne et pointe de capture INOX Ø10 mm longueur 500 mm. Merci d’indiquer la longueur souhaitée lors de la commande (par tranches de 0,5 m).
Réf. 819674
HVI LI PL L6M SR2400 FSP500 GFK AL V2A
Prix sur demande
Pièce

Conducteur HVI light plus dans le tube support avec pointe de capture

Avec terminaison d’extrémité interne et pointe de capture INOX Ø10 mm longueur 1000 mm. Merci d’indiquer la longueur souhaitée lors de la commande (par tranches de 0,5 m).
Réf. 819675
HVI LI PL L6M SR2400 FSP1000 GFK AL V2A
Prix sur demande
Pièce