Conducteur HVI light plus

Mise à la terre isolée résistante aux hautes tensions pour respecter la distance de séparation par rapport aux pièces conductrices selon DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3). Utilisable jusqu’à une distance de séparation équivalente s ≤ 60 cm (dans l’air) ou s ≤ 120 cm (matériau solide). Le conducteur HVI light satisfait aux exigences de la norme DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) et est testé sur le système.
Sous certaines conditions, il se peut qu’un raccordement supplémentaire avec la liaison équipotentielle ne soit pas nécessaire.

Conducteur HVI light plus (préconfectionné pour la pose intérieure sur tube)

Merci d’indiquer la longueur souhaitée lors de la commande (par tranches de 0,5 m).
Réf. 819636
HVI LI PL RIV 60 21 L6M GR
Pièce

Conducteur HVI light plus (préconfectionné pour la pose extérieure sur tube)

Merci d’indiquer la longueur souhaitée lors de la commande (par tranches de 0,5 m).
Réf. 819638
HVI LI PL RAV 60 21 L6M GR
Pièce

Conducteur HVI light plus (touret)

Le conducteur HVI light plus pour la réalisation sur site est livré sur touret en contreplaqué à usage unique, clé à six pans creux incluse. Longueur 100 m.
Réf. 819600
HVI LI PL 60 21 L100M GR

Conducteur HVI light plus (touret)

Le conducteur HVI light plus pour la réalisation sur site est livré sur touret en contreplaqué à usage unique, clé à six pans creux incluse. Longueur 500 m.
Réf. 819605
HVI LI PL 60 21 L500M GR

Conducteur HVI light plus (longueur sur demande)

Réf. 819609
HVI LI PL 60 21 L .. GR
Pièce