Accessoire pour conducteur HVI light plus

Articles divers pour fixer les dispositifs isolés résistants aux hautes tensions de mise à la terre dans les zones de décharge et de mise à la terre ainsi que des accessoires variés.

En raison de l’ajustement variable de Ø20 mm à Ø23 mm ou de Ø20 mm à Ø21 mm, il est possible d’utiliser nos porte-câbles pour les conducteurs HVI light, HVI light plus et HVI.

Hauteur totale 19 mm

Réf. 275220
LH ZS 20 H19 IGM8 GR PA
Prix sur demande
Pièce

Grande plaque de protection

Plaque pour la protection des bardages de toit sous le plot béton, grande version pour poids 17 kg.
Réf. 102050
ULP KS D370 SW
Prix sur demande
Pièce

Support de fixation murale pour montage horizontal

Support de fixation murale pour montage horizontal, pour pointes de capture D40 ou tubes supports DEHNcon-H.
Réf. 105140
WB D40 WA V2A
Produit abandonné
Prix sur demande
Pièce

Poids 17 kg à clavette

Plot béton pour pointes de capture, pour la protection de petites structures sur toits plats, pour le montage de supports écarteurs DEHNiso, par ex. pour des conducteurs circulaires isolés ou pour des pointes de capture sur trépied.
Version empilable, pour pointes de capture Ø16 mm, chanfreinée, avec rétrécissement ou support écarteur DEHNiso Ø16 mm.
Réf. 102010
BES 17KG KT16 D337 SET
Prix sur demande
Pièce

Support de fixation murale pour montage vertical

Support de fixation murale pour montage vertical, pour pointes de capture D40 ou tubes supports DEHNcon-H ou DEHNiso-Combi.
Réf. 105342
WB D40.50 SE WA46 V2A
Prix sur demande
Pièce

Petite plaque de protection

Plaque pour la protection des bardages de toit sous le plot béton, petite version pour poids 8,5 kg.
Réf. 102060
ULP KS D280 SW
Prix sur demande
Pièce

Support de fixation murale pour montage vertical

Version comme réf. 105 342, cependant avec douille d'écartement, longueur 95 mm.
Réf. 105348
WB D40.50 SE WA110 V2A
Prix sur demande
Pièce

Avec simple support type FB

Réf. 253015
DLH FB 8 LO 100X100X70
Prix sur demande

Support de fixation murale avec plage de réglage de 150 à 200 mm

Support de fixation murale avec plage de réglage de 150 à 200 mm, pour pointes de capture D40, tubes supports DEHNcon-H ou DEHNiso-Combi, avec attache double pour le raccordement de 2 conducteurs rd 8-10 mm.
Réf. 105344
WB D40.50 V150.200 V2A
Prix sur demande
Pièce

Equerre de fixation murale avec plage de réglage de 230 à 1300 mm

Version comme réf. 105 343, cependant avec plage de réglage de 230-400mm.
Réf. 105347
WB D40.50 V230.400 STTZN V2A
Prix sur demande
Pièce

Poids 8,5 kg à clavette

Plot béton pour pointes captrices Ø10 mm (longueur 1000 mm), pour la protection de petites structures sur toits plats, pour le montage de supports écarteurs, par ex. pour des conducteurs circulaires séparés avec support écarteur DEHNiso Ø16 mm, longueur jusqu'à 675 mm (écartement 0,8 m).
Réf. 102075
BES 8.5KG KT10 16 D240 SET
Prix sur demande
Pièce

Equerre de fixation murale avec plage de réglage de 230 à 1300 mm

Réf. 105343
WB D40.50 V400.700 STTZN V2A
Prix sur demande
Pièce

Equerre de fixation murale avec plage de réglage de 230 à 1300 mm

Version comme réf. 105 343, cependant avec plage de réglage de 700-1300 mm.
Réf. 105349
WB D40.50 V700.1300 STTZN V2A
Prix sur demande
Pièce

Bride de fixation

Brides pour la fixation des tubes supports, par ex. aux mâts d'antennes avec pièce d'écartement (longueur 30 mm) égaliser la distance entre le mât et l'antenne.
Réf. 105161
BSC D40 D45.65 V2A
Prix sur demande
Pièce

Fixation sur garde-corps

Réf. 105354
BS D40.50 D48.60 V2A
Prix sur demande
Pièce

Fixation de garde-corps avec entretoise

Avec une longueur d’entretoise de 95 mm, pour compenser la fixation des antennes.
Réf. 105162
BSC D40 DS95 D45.65 V2A
Prix sur demande
Pièce

Bride de fixation avec bande de serrage

Réf. 105160
BSC D40.50 SB50.300 V2A
Prix sur demande
Pièce

Support écarteur avec élément PA pour conducteur HVI light plus (longueur de la zone d’adaptation variable ??? - ??? mm)

Support écarteur pour créer la zone d’adaptation variable du conducteur HVI light plus.
Avec borne MV pour le raccordement à la liaison équipotentielle (Rd 16 mm / Rd 8-10 mm).
Les plots béton (référence 102 010, poids 17 kg) et les plaques de protection (référence 102 050) doivent être commandés séparément.
Réf. 105466
DH PAE 18 D16 1000 AL V2A
Prix sur demande
Pièce

Collier de serrage

Pour fixer (serrer) des supports de conducteur (par ex. réf. 275 319) et du support HVI Ex P200 (réf. 275 442) sur des tubes.
Réf. 106323
BRS SPB25 50.300 V2A
Prix sur demande
Pièce

Tête de serrage séparée

À combiner avec la bande de serrage (réf. 540 901) pour tubes de grand diamètre.
Réf. 106324
SPK 25X0.3 V2A
Prix sur demande
Pièce

Support écarteur pour conducteur HVI light / HVI light plus

Le support écarteur (longueur = 500 mm) est monté, par ex. dans le plot béton à clavettes 17 kg (réf. 102 340).
Réf. 106852
DH ZS 20 D16 500 GFK PA
Prix sur demande
Pièce

Support pour conducteur de toiture

Support de toiture avec points de pliage préformés pour plier et suspendre dans les tuiles / pierres de toiture, visser avec le lattage de toit, et poser les conducteurs HVI et HVI light plus sur les toits en pente.
Réf. 202829
DLH ZS 20 23 H55 L205 V2A
Prix sur demande
Pièce

Support de conducteurs de toit

Support de toiture avec attache fendue pour conducteur HVI light, conducteur HVI light plus, conducteur HVI pour la fixation sur toits métalliques avec joints debout ronds.
Réf. 202850
DLH RSF ZS 20 23 V2A
Prix sur demande
Pièce

Support de conducteurs de toit

Support de toiture avec attache fendue pour conducteur HVI light, conducteur HVI light plus, conducteur HVI pour la fixation sur toits métalliques avec joints pincés.
Réf. 202851
DLH KF ZS 20 23 V2A
Prix sur demande
Pièce

Support de conducteurs de toit

Support de toiture avec attache fendue pour conducteur HVI light, conducteur HVI light plus, conducteur HVI pour la fixation sur toits métalliques avec joints debout.
Réf. 202852
DLH SF ZS 20 23 V2A
Prix sur demande
Pièce

Support de conducteurs de toit avec cosse de connexion

Support de toiture avec attache fendue pour conducteur HVI light, conducteur HVI light plus, conducteur HVI avec bride de connexion en forme de Z à riveter ou visser sur toits métalliques.
Réf. 202853
DLH AL ZS 20 23 V2A
Prix sur demande
Pièce

Adaptateur pour la pose de conducteurs HVI / HVI light / HVI light plus sur toits plats

Pour l’encastrement sur un support de toiture de type FB (référence 253 015) ou de type KF (référence 253 030).
Réf. 253026
RLA 20 FB K SW
Prix sur demande
Pièce

Adaptateur pour l'installation du conducteur HVI sur toits plats

Pour l’encastrement sur un support de toiture de type FB (référence 253 015) ou de type KF (référence 253 030).
Réf. 253027
RLA 23 FB K SW
Prix sur demande
Pièce

Support de toiture

Pour toits plats, poids env. 4,7 kg.
Support du conducteur, bloc de béton et plaque de base, pour la pose de conducteur HVI light, conducteur HVI light plus, conducteur HVI sur toits plats.
Réf. 253229
DLH ZS 20 23 V2A 4.7KG BES180 GP300 K
Prix sur demande
Pièce

Support pour conducteurs de toiture

Pour toits plats, poids env. 8,6 kg.
Support du conducteur, plot béton et plaque de protection, pour la pose de conducteur HVI light, conducteur HVI light plus, conducteur HVI sur toits plats.
Réf. 253239
DLH ZS 20 23 V2A 8.5KG KT D240 ULP
Prix sur demande
Pièce

Support pour conducteurs

Support du conducteur avec attache fendue pour conducteur HVI light, conducteur HVI light plus, conducteur HVI pour la fixation sur plot béton à clavettes (référence 102 075).
Réf. 253279
LH ZS 20 23 KT D16 L85 V2A
Prix sur demande
Pièce

Supports de conducteurs

Support du conducteur avec attache fendue pour conducteur HVI light, conducteur HVI light plus, conducteur HVI pour la fixation dans une plaque de base (référence 253 300) avec bloc de béton (référence 253 301).
Réf. 253289
LH ZS 20 23 DS10 L75 V2A
Prix sur demande
Pièce

Plaque de base

Plaque de base pour le logement (connecteur) de la tige d'écartement (réf. 253 315, 253 325) et du support pour le conducteur (réf. 253 289) et pour la protection du toit au-dessous du plot béton (réf. 253 301).
Réf. 253300
GP B10 H60 D300 KS GR
Prix sur demande
Pièce

Plot béton

Pour la stabilisation de la plaque de base.
Réf. 253301
BES 4.6KG SB10 180X180X70
Prix sur demande
Pièce

Hauteur totale 10 mm

Réf. 275229
LH ZS 20 H10 B6.5X16 V2A
Prix sur demande
Pièce

Support pour conducteurs

avec filetage
Support conducteur pour montage mural avec attache à deux vis (ne pas mettre en œuvre dans la zone de terminaison).
Réf. 275250
LH ZS 20 23 GM8 V2A
Prix sur demande
Pièce

Support pour conducteurs

Support conducteur pour montage mural avec attache à deux vis (ne pas mettre en œuvre dans la zone de terminaison).
Réf. 275251
LH ZS 20 23 GM6 V2A
Prix sur demande
Pièce

Support pour conducteurs

avec trou oblong
Support conducteur pour montage mural avec attache à deux vis (ne pas mettre en œuvre dans la zone de terminaison).
Réf. 275252
LH ZS 20 23 B5.5X10 V2A
Prix sur demande
Pièce

Support pour conducteurs

avec socle en matière plastique
Support conducteur pour montage mural avec attache à deux vis (ne pas mettre en œuvre dans la zone de terminaison).
Réf. 275259
LH ZS 20 23 KS H10 V2A
Prix sur demande
Pièce

Support pour fixation de la bande de serrage

Pour la fixation du conducteur HVI aux tuyaux, par ex. avec des colliers de serrage (réf. 106 323).
Réf. 275319
LH ZS 20 23 SBH 25X0.3 V2A
Prix sur demande
Pièce

Support pour fixation de la bande de serrage

Pour la fixation de conducteurs HVI sur des tubes, par ex. avec collier de serrage (référence 106 323).
Réf. 275318
LH ZS 20 SBH 25X0.3 V2A
Prix sur demande
Pièce

Support conducteur avec bande de serrage

Avec support conducteur en métal.
Réf. 275320
LH ZS 20 23 SB50.300 V2A
Prix sur demande
Pièce

Support conducteur avec bande de serrage

Avec support conducteur en PA.
Réf. 275330
LH ZS 20 SB50.300 PA V2A
Prix sur demande
Pièce

Panneau

Plaque signalétique

Recto Allemand
« Achtung! Getrennter Blitzschutz mit HVI Leitung »

Verso Anglais
« Attention! Separated Lightning Protection with HVI conductor system »
Réf. 480598
HWS 300X210 AGBS HVI DE EN K
Prix sur demande
Pièce

Panneau

Plaque signalétique

Recto Allemand
« ACHTUNG! Potentialausgleich »

Verso Anglais
« ATTENTION! Equipotential Bonding »

Écartement des trous adapté pour les attaches à deux vis, référence 480 291.
Réf. 480599
HWS 70X30 APA DE EN K
Prix sur demande
Pièce

Bande de serrage continue

Réf. 540901
SPB 25X0.3 L100M V2A
Prix sur demande
Pièce

Set de fixation pour tubes supports D40/50

Set de fixation pour le montage de conducteurs HVI light plus sur des tubes supports HVI light plus, comprenant deux demi-coquilles et une fixation pour câble pour fixer jusqu’à quatre conducteurs HVI light plus dans la zone PRV du tube support.
Réf. 819296
BFS SR D40 4AE HVI LI PL KST
Prix sur demande
Pièce

Set de fixation pour tubes supports D40/50

Set de fixation pour le montage de conducteurs HVI long sur des tubes supports, comprenant deux demi-coquilles et une fixation pour câble pour fixer jusqu’à quatre conducteurs HVI dans la zone PRV du tube support.
Réf. 819297
BFS SR D50 4AE HVI KST
Prix sur demande
Pièce

Zubehör

Réf. 819895
AD 22 16 L45 AL
Nouveau
Prix sur demande
Pièce

Zubehör

Réf. 819896
AD 22 16 L45 V2A
Prix sur demande
Pièce

Zubehör

Réf. 819897
AD 22 10 L45 V2A
Prix sur demande
Pièce

Zubehör

Réf. 819898
AD 22 10 L45 AL
Prix sur demande
Pièce

Gaine thermorétractable grise

Réf. 819997
WSS L120 GR
Nouveau
Prix sur demande
Pièce

Fixation pour câble

Fixation pour câble pour la pose de différents conducteurs HVI avec demi-coquilles de support en plastique.
Réf. 819998
KB UVB 460X7.6 SW
Prix sur demande
Pièce

Fixation pour câble

Fixation pour câble, pour installer le conducteur HVI.
Réf. 819999
KB UVB 546X13 SW
Prix sur demande
Pièce