Outils et accessoires

Vous trouvez ici des outils pour installer nos lignes isolées haute tension, une tête de fraisage pour le montage des éléments de raccordement isolés ainsi que des accessoires pour le contrôle HVI.

Outil de dénudage

Outil HVI strip 20, pour dénuder l’enveloppe semi-conductrice et l’isolation PE du conducteur HVI et du conducteur HVI light plus et du conducteur HVI light avec un diamètre extérieur de 20 mm. La longueur de dénudage est réglable par étapes de 0,2 mm (points d’arrêt) à l’aide de la roue de réglage. Version complète avec poignée et lame.
Réf. 597220
HVI STRIP 20
Prix sur demande
Pièce

Outil à dénuder

L'outil peut être utilisé pour enlever le revêtement gris supplémentraire du conducteur HVI et HVI light. Le DEHNhelix comprend une poignée et un étrier supplémentaire (selon le diamètre du conducteur).
Réf. 597230
AW DEHNHELIX
Produit abandonné
Prix sur demande
Pièce

Coupe-câble

Coupe-câbles pour couper facilement les conducteurs HVI, HVI light (diamètre extérieur 20 / 23 mm) et HVI power (diamètre extérieur 27 mm) ainsi que les conducteurs CUI.
La composition des coupe-conducteurs permet de couper également des conducteurs qui se composent de plusieurs fils pour faciliter la mise en œuvre des éléments de raccordmenet.
Réf. 597032
HVI CUTTER 32
Prix sur demande
Pièce

Tête de fraisage

Tête de fraisage pour conducteur HVI light plus.
Réf. 597125
ISO HEAD 21
Nouveau
Prix sur demande
Pièce

Capuchon isolant

Capuchons isolants pour contrôler l’isolation des lignes isolées à haute tension.
Lot : 5 pièces dans un sac à dos adapté.
Les capuchons isolants permettent d’isoler des éléments de raccordement en toute sécurité afin d’éviter les contacts et les erreurs de mesure.
Réf. 597817
ISOK L450 RS SET
Produit abandonné
Prix sur demande
Pièce

Capuchon isolant

Capuchons isolants pour contrôler l’isolation des lignes isolées à haute tension.
Lot : 5 pièces
Les capuchons isolants permettent d’isoler des éléments de raccordement en toute sécurité afin d’éviter les contacts et les erreurs de mesure.
Réf. 597815
ISOK HVI SET
Nouveau
Prix sur demande
Pièce

Lames de rechange pour outil de dénudage HVI head 20

1 jeu = 4 pièces
Réf. 597101
EK HVI HEAD 20
Prix sur demande

Lames latérales de rechange pour tête de fraisage

Lame de rechange pour ISO HEAD 21 et ISO HEAD 23.
Réf. 597104
EK SEIT ISO HEAD
Nouveau
Prix sur demande
Pièce

Lames latérales de rechange pour tête de fraisage

Lame de rechange pour ISO HEAD 27 (réf. 597 128).
Réf. 597105
EK SEIT ISO HEAD 27
Nouveau
Prix sur demande
Pièce