DEHNcon-H

Pour la pose de câbles nus non isolés du dispositif de capture directement sur le toit, la distance de séparation par rapport aux systèmes électriques et métalliques posés sous la surface du toit doit être respectée conformément à l’état de la technique et à la norme actuelle de protection contre la foudre DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3). Sous la toiture, des installations de conduites, des systèmes de tuyaux et des pièces métalliques se trouvent souvent à proximité immédiate des dispositifs de capture/des mises à la terreet peuvent constituer un problème d’approche. La solution à de tels problèmes de proximité est d’utiliser des dispositifs de capture séparés avec des mises à la terre isolées contre les hautes tensions.

– Nouveau système pour dispositif de capture séparé des installations d’émission/de réception (antennes paraboles, terrestres) ou des bâtiments complets ou de parties de bâtiments
– Version adaptée visuellement par la pose intérieure du conducteur HVI light dans un tube support, dimensions réduites des tubes supports (tube alu 40x5 mm), poids léger de l’ensemble de la construction, également pour le montage sur des tubes d’antennes existants
– La terminaison d’extrémité interne sort à l’extrémité inférieure du tube support, avec bande flexible en INOX pour le raccordement à la liaison équipotentielle
– Conducteur isolé résistant aux hautes tensions, pour respecter la distance de séparation par rapport aux pièces conductrices selon DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
– Distance de séparation équivalente s ≤ 45 cm (dans l’air) ou s ≤ 90 cm (matériau solide).
– Tube support avec zone isolante en matière plastique renforcé de fibres de verre (PRV), tube Ø30 mm
– Facteur matériel km = 0,7
– Couleur gris clair, résistante aux UV

Le conducteur HVI light satisfait les exigences de la norme DIN EN IEC 62561-8 (VDE 0185-561-8).

Conducteur HVI light dans le tube support

Réf. 819255
HVI LI 20 L6M SR1990 FSP500 GFK AL V2A
Produit abandonné
Prix sur demande
Pièce

Conducteur HVI light dans le tube support

Réf. 819256
HVI LI 20 L6M SR1990 FSP1000 GFK AL V2A
Produit abandonné
Prix sur demande
Pièce

Conducteur HVI light dans le tube support

Réf. 819257
HVI LI 20 L6M SR2640 FSP500 GFK AL V2A
Produit abandonné
Prix sur demande
Pièce

Conducteur HVI light dans le tube support

Réf. 819258
HVI LI 20 L6M SR2640 FSP1000 GFK AL V2A
Produit abandonné
Prix sur demande
Pièce