Tubes support DEHNcon-H-pour conducteur HVI light

Tubes support pour conducteur HVI light à confectionner sur place, pointe captrice en INOX, Ø10 mm.

Avec pointe captrice

Tube support avec terminaison placée à l'intérieur et pointe captrice Ø10 mm.
Réf. 105272
SR D30 1990 FSP10 500 GFK AL V2A
Produit abandonné
Prix sur demande
Pièce

Avec pointe captrice

Tube support avec terminaison placée à l'intérieur et pointe captrice Ø10 mm.
Réf. 105273
SR D30 1990 FSP10 1000 GFK AL V2A
Produit abandonné
Prix sur demande
Pièce

Avec pointe captrice

Tube support avec terminaison placée à l'intérieur et pointe captrice Ø10 mm.
Réf. 105274
SR D30 2840 FSP10 500 GFK AL V2A
Produit abandonné
Prix sur demande
Pièce

Avec pointe captrice

Tube support avec terminaison placée à l'intérieur et pointe captrice Ø10 mm.
Réf. 105280
SR D30 2640 FSP10 1000 GFK AL V2A
Produit abandonné
Prix sur demande
Pièce