Accessoires pour DEHNcon-H
Support de fixation murale pour montage horizontal
Support de fixation murale pour montage horizontal, pour pointes de capture D40 ou tubes supports DEHNcon-H.
Réf. 105140
WB D40 WA V2A
Prix sur demande
Pièce
Support de fixation murale pour montage vertical
Support de fixation murale pour montage vertical, pour pointes de capture D40 ou tubes supports DEHNcon-H ou DEHNiso-Combi.
Réf. 105342
WB D40.50 SE WA46 V2A
Prix sur demande
Pièce
Support de fixation murale pour montage vertical
Version comme réf. 105 342, cependant avec douille d'écartement, longueur 95 mm.
Réf. 105348
WB D40.50 SE WA110 V2A
Prix sur demande
Pièce
Support de fixation murale avec plage de réglage de 150 à 200 mm
Support de fixation murale avec plage de réglage de 150 à 200 mm, pour pointes de capture D40, tubes supports DEHNcon-H ou DEHNiso-Combi, avec attache double pour le raccordement de 2 conducteurs rd 8-10 mm.
Réf. 105344
WB D40.50 V150.200 V2A
Prix sur demande
Pièce
Equerre de fixation murale avec plage de réglage de 230 à 1300 mm
Version comme réf. 105 343, cependant avec plage de réglage de 230-400mm.
Réf. 105347
WB D40.50 V230.400 STTZN V2A
Prix sur demande
Pièce
Equerre de fixation murale avec plage de réglage de 230 à 1300 mm
Réf. 105343
WB D40.50 V400.700 STTZN V2A
Prix sur demande
Pièce
Equerre de fixation murale avec plage de réglage de 230 à 1300 mm
Version comme réf. 105 343, cependant avec plage de réglage de 700-1300 mm.
Réf. 105349
WB D40.50 V700.1300 STTZN V2A
Prix sur demande
Pièce
Bride de fixation
Brides pour la fixation des tubes supports, par ex. aux mâts d'antennes avec pièce d'écartement (longueur 30 mm) égaliser la distance entre le mât et l'antenne.
Réf. 105161
BSC D40 D45.65 V2A
Prix sur demande
Pièce
Fixation sur garde-corps
Réf. 105354
BS D40.50 D48.60 V2A
Prix sur demande
Pièce
Fixation de garde-corps avec entretoise
Avec une longueur d’entretoise de 95 mm, pour compenser la fixation des antennes.
Réf. 105162
BSC D40 DS95 D45.65 V2A
Prix sur demande
Pièce
Bride de fixation avec bande de serrage
Réf. 105160
BSC D40.50 SB50.300 V2A
Prix sur demande
Pièce
Set pour traversées de toiture
Réf. 105245
DADS D10 16 48 AL SCH
Prix sur demande
Pièce
Set pour traversées de toiture
Réf. 105246
DADS D10 16 48 AL ROT
Prix sur demande
Pièce