Conducteur HVI dans le tube support

Conducteur HVI comme conducteur de descente isolé résistant aux hautes tensions pour le respect de la distance de séparation avec les parties électriquement conductrices selon NF EN 62305-3.
Utilisable jusqu'à une distance de séparation équivalente s ≤ 75 cm (distance dans l'air) ou s ≤ 150 cm (matériau solide).

Installation visuellement adaptée du conducteur HVI dans un tube support avec surface réduite de prise au vent.

Veuillez indiquer la longueur du conducteur lors de la commande (longueur minimale 6 ou 8 m).
Du fait de sa fabrication sur commande (confectionne en fonction de la longueur souhaitée), ce conducteur ne peut pas être repris.

Merci d'indiquer la longueur du conducteur lors de la commande.

Conducteur HVI dans le tube support avec pointe captrice

Avec terminaison d’extrémité interne et pointe de capture INOX Ø10 mm longueur 1000 mm. Merci d’indiquer la longueur souhaitée lors de la commande (par tranches de 0,5 m).
Réf. 819326
HVI 20 M L6M SR3200 IP FSP1000 GFK AL
Prix sur demande
Pièce

Conducteur HVI dans le tube support avec pointe captrice

Avec terminaison d’extrémité interne et pointe de capture INOX Ø10 mm longueur 1000 mm. Merci d’indiquer la longueur souhaitée lors de la commande (par tranches de 0,5 m).
Réf. 819336
HVI 23 L6M SR3200 IP FSP1000 GFK AL
Prix sur demande
Pièce

Conducteur HVI dans le tube support avec pointe de capture

Avec terminaison d’extrémité interne et pointe de capture Ø22/16/10 mm.
Merci d'indiquer la longueur de câblage lors de la commande (par pas de 0,5 m).
Réf. 819328
HVI 20 M L6M SR3200 IP RFS2500 GFK AL
Prix sur demande
Pièce

Conducteur HVI dans le tube support avec pointe de capture

Avec terminaison d’extrémité interne et pointe de capture Ø22/16/10 mm.
Merci d'indiquer la longueur de câblage lors de la commande (par pas de 0,5 m).
Réf. 819338
HVI 23 L6M SR3200 IP RFS2500 GFK AL
Prix sur demande
Pièce

Conducteur HVI dans le tube support avec pointe de capture

Avec terminaison d’extrémité interne et pointe de capture Ø22/16/10 mm.
Merci d'indiquer la longueur de câblage lors de la commande (par pas de 0,5 m).
Réf. 819426
HVI 20 M L6M SR4700 IP RFS2500 GFK AL
Prix sur demande
Pièce

Conducteur HVI dans le tube support avec pointe de capture

Avec terminaison d’extrémité interne et pointe de capture Ø22/16/10 mm.
Merci d'indiquer la longueur de câblage lors de la commande (par pas de 0,5 m).
Réf. 819438
HVI 23 L6M SR4700 IP RFS2500 GFK AL
Prix sur demande
Pièce

Conducteur HVI dans le tube support (sortie latérale) avec pointe de capture et trépied (petit)

Avec terminaison d’extrémité interne et pointe de capture Ø10 mm. Avec trépied (référence 107 390). Merci d’indiquer la longueur souhaitée lors de la commande (par tranches de 0,5 m).
Réf. 819371
HVI 20M L6M SR3200 SA FSP1000 AL DBS V2A
Prix sur demande
Pièce

Conducteur HVI dans le tube support (sortie latérale) avec pointe de capture et trépied (petit)

Avec terminaison d’extrémité interne et pointe de capture Ø10 mm. Avec trépied (référence 107 390). Merci d’indiquer la longueur souhaitée lors de la commande (par tranches de 0,5 m).
Réf. 819381
HVI 23 L6M SR3200 SA FSP1000 AL DBS V2A
Prix sur demande
Pièce

Conducteur HVI dans le tube support (sortie latérale) avec pointe de capture et trépied (petit)

Avec terminaison d’extrémité interne et tige de capture Ø22/16/10 mm. Avec trépied (référence 105 790). Merci d’indiquer la longueur souhaitée lors de la commande (par tranches de 0,5 m).
Réf. 819373
HVI 20M L6M SR3200 SA RFS2500 AL DBS V2A
Prix sur demande
Pièce

Conducteur HVI dans le tube support (sortie latérale) avec pointe de capture et trépied (petit)

Avec terminaison d’extrémité interne et tige de capture Ø22/16/10 mm. Avec trépied (référence 105 790). Merci d’indiquer la longueur souhaitée lors de la commande (par tranches de 0,5 m).
Réf. 819383
HVI 23 L6M SR3200 SA RFS2500 AL DBS V2A
Prix sur demande
Pièce

Conducteur HVI dans le tube support (sortie latérale) avec pointe de capture et trépied (grand)

Avec terminaison d’extrémité interne et tige de capture Ø22/16/10 mm. Avec trépied (référence 107 391). Merci d’indiquer la longueur souhaitée lors de la commande (par tranches de 0,5 m).
Réf. 819473
HVI 20M L6M SR4700 SA RFS2500 AL DBS V2A
Prix sur demande
Pièce

Conducteur HVI dans le tube support (sortie latérale) avec pointe de capture et trépied (grand)

Avec terminaison d’extrémité interne et tige de capture Ø22/16/10 mm. Avec trépied (référence 107 391). Merci d’indiquer la longueur souhaitée lors de la commande (par tranches de 0,5 m).
Réf. 819483
HVI 23 L6M SR4700 SA RFS2500 AL DBS V2A
Prix sur demande
Pièce