Conducteur HVI / HVI long

Conducteur HVI comme conducteur de descente isolé résistant aux hautes tensions pour le respect de la distance de séparation avec les parties électriquement conductrices selon NF EN 62305-3.

Distance de séparation équivalente s ≤ 75 cm (distance dans l'air) ou s ≤ 150 cm (matériau solide).
Le conducteur HVI satisfait aux exigences de la norme NF EN 62561-1.
La température de mise en œuvre -5 jusqu'à +40 °C et la plage de température de -30 jusqu'à +70 °C sont à respecter.

Conducteur HVI long (coupé)

Merci d’indiquer la longueur souhaitée lors de la commande (par tranches de 0,5 m).
Réf. 819131
HVI LO 75 20 L... SW M
Pièce

Conducteur HVI (préconfectionné pour poser à l‘intérieur)

Merci d’indiquer la longueur souhaitée lors de la commande (par tranches de 0,5 m).
Réf. 819220
HVI RIV 75 20 L6M SW M
Pièce

Conducteur HVI (préconfectionné pour poser à l‘intérieur)

Merci d’indiquer la longueur souhaitée lors de la commande (par tranches de 0,5 m).
Réf. 819223
HVI RIV 75 23 L6M GR M
Pièce

Conducteur HVI (préconfectionné pour poser à l‘extérieur)

Réf. 819226
HVI RAV 75 20 L6M SW M
Pièce

Conducteur HVI (préconfectionné pour poser à l‘extérieur)

Merci d’indiquer la longueur souhaitée lors de la commande (par tranches de 0,5 m).
Réf. 819227
HVI RAV 75 23 L6M GR M
Pièce

Conducteur HVI long (sur touret)

Le conducteur HVI long pour la confection sur site est livré avec une longueur de 100 m sur un tambour à usage unique en contreplaqué (diamètre env. 800 mm, largeur env. 485 mm), y compris une clé à six pans creux.
Réf. 819135
HVI LO 75 20 L100M SW M

Conducteur HVI long (sur touret)

Le conducteur HVI long pour la confection sur site est livré avec une longueur de 100 m sur un tambour à usage unique en contreplaqué (diamètre env. 800 mm, largeur env. 485 mm), y compris une clé à six pans creux.
Réf. 819136
HVI LO 75 23 L100M GR M

Conducteur HVI long (sur touret)

Le conducteur HVI long pour la confection sur site est livré avec une longueur de 500 m sur un tambour à usage unique en contreplaqué (diamètre env. 990 mm, largeur env. 700 mm, poids total env. 330 kg), y compris une clé à six pans creux.
Réf. 819138
HVI LO 75 20 L500M SW M

Conducteur HVI long (sur touret)

Le conducteur HVI long pour la confection sur site est livré avec une longueur de 400 m sur un tambour à usage unique en contreplaqué (diamètre env. 1000 mm, largeur env. 690 mm, poids total env. 300 kg), y compris une clé à six pans creux.
Réf. 819110
HVI LO 75 23 L400M GR M

Conducteur HVI long (coupé)

Merci d’indiquer la longueur souhaitée lors de la commande (par tranches de 0,5 m).
Réf. 819132
HVI LO 75 23 L... GR M
Pièce

Conducteur HVI long avec conducteur interne monofil (touret)

Le conducteur HVI long pour la confection sur site est livré avec une longueur de 100 m sur un tambour à usage unique en contreplaqué (diamètre env. 800 mm, largeur env. 485 mm), y compris une clé à six pans creux.
Réf. 819156
HVI LO 75 23 L100M GR E

Conducteur HVI long avec conducteur interne monofil (touret)

Le conducteur HVI long pour la confection sur site est livré avec une longueur de 400 m sur un tambour à usage unique en contreplaqué (diamètre env. 1000 mm, largeur env. 690 mm, poids total env. 300 kg), y compris une clé à six pans creux.
Réf. 819158
HVI LO 75 23 L400M GR E