Eléments de raccordement pour conducteur HVI long
Élément de raccordement pour conducteur HVI long
Élément de raccordement pour la terminaison des conducteurs HVI long, pour effectuer la terminaison sur le tube support (embout) ou pour raccorder d’autres pièces de la protection externe contre la foudre ou du système de prise de terre (y compris gaine thermorétractable).
Cet élément de raccordement peut être utilisé pour la pose extérieure sur tube, avec des tubes supports HVI long.
Cet élément de raccordement peut être utilisé pour la pose extérieure sur tube, avec des tubes supports HVI long.
Kit de raccordement pour conducteur HVI long, pour la pose intérieure sur tube
Deux éléments de raccordement pour la terminaison du conducteur HVI long aux deux extrémités. Un élément de raccordement pour créer la terminaison du conducteur dans le tube support (embout) et un élément pour raccorder d’autres pièces du système de protection externe contre la foudre ou du système de prise de terre (deux gaines thermorétractables incluses).
Ces éléments de raccordement peuvent uniquement être utilisés pour les tubes supports HVI long.
Ces éléments de raccordement peuvent uniquement être utilisés pour les tubes supports HVI long.
Éléments de raccordement isolés pour conducteur HVI long
Un élément de raccordement isolant pour raccorder le conducteur HVI côté terre.
Il est possible d’effectuer un test d’isolation sur le conducteur HVI en utilisant des éléments de raccordement isolants. Cet élément de raccordement isolant peut être utilisé pour le raccordement côté terre du conducteur HVI.
Il est possible d’effectuer un test d’isolation sur le conducteur HVI en utilisant des éléments de raccordement isolants. Cet élément de raccordement isolant peut être utilisé pour le raccordement côté terre du conducteur HVI.
Éléments de raccordement isolés pour conducteur HVI long
Un élément de raccordement isolant pour raccorder le conducteur HVI en cas de pose à l’intérieur du tube.
Il est possible d’effectuer un test d’isolation sur le conducteur HVI en utilisant des éléments de raccordement isolants. Cet élément de raccordement isolant peut être utilisé pour la pose intérieure dans les tubes supports Ø50 mm.
Il est possible d’effectuer un test d’isolation sur le conducteur HVI en utilisant des éléments de raccordement isolants. Cet élément de raccordement isolant peut être utilisé pour la pose intérieure dans les tubes supports Ø50 mm.
Éléments de raccordement isolés pour conducteur HVI long
Un élément de raccordement pour raccorder le conducteur HVI, pour créer la terminaison au niveau du tube support (embout) ou pour raccorder d’autres pièces de la protection externe contre la foudre (gaine thermorétractable incluse).
Cet élément de raccordement peut être utilisé pour la pose à l’extérieur du tube avec des tubes supports HVI.
Cet élément de raccordement peut être utilisé pour la pose à l’extérieur du tube avec des tubes supports HVI.
Eléments de raccordement PA pour conducteur HVI long
pour la décharge du champ électrique dans la zone de terminaison du conducteur HVI long.
Surface spécialement fendue pour réaliser un contact électrique à l'enveloppe semi-conductrice.
Surface spécialement fendue pour réaliser un contact électrique à l'enveloppe semi-conductrice.
Kit de raccordement pour conducteur HVI long noir/gris
Kit de fixation pour le montage du conducteur HVI long aux tubes supports HVI long, comprenant une plaque de raccordement (4 éléments, y compris. deux écrous à embase crantée) et une bague de fixation avec quatre porte-câbles fendus (Ø20 mm) pour la terminaison d’extrémité (deux fixations pour câble incluses avec demi-pièces de support en plastique).
Plaque de raccordement
Plaque de raccordement (4 éléments, y compr. deux écrous à embase crantée) pour le montage du conducteur HVI long sur tube support Ø50 mm (par ex. référence 105 330, 105 331, 105 332, 105 333).
Réf. 819288
AP SR D50 4AE HVI V2A
Prix sur demande
Pièce
Borne de point de mesure
Borne de point de mesure pour l’installation permanente, pour raccorder un appareil de mesure d’isolation des conducteurs HVI light plus et des conducteurs HVI.
Manchon de tube support pour réduction du bruit
Manchon de tube support pour guider/centrer le conducteur HVI long Ø20 mm et Ø23 mm à l’intérieur d’un tube support en vue d’une réduction du bruit.
Comprenant :
7x blindages en plastique
7x gaines thermorétractables noires
Comprenant :
7x blindages en plastique
7x gaines thermorétractables noires
Réf. 819235
SCHIRM HVI SCH RED
Prix sur demande
Pièce
Embout
Embout de câble pour fixation sécurisée de câbles en aluminium avec une section transversale de 50 mm² (référence 840 050).
1 jeu = 10 pièces
1 jeu = 10 pièces
Réf. 444050
AEH 50 L22 CUGALSN
Prix sur demande