Tube support avec conducteur HVI power

Conducteur de descente isolé résistant aux hautes tensions pour le respect de la distance de séparation avec les parties électriquement conductrices selon NF EN 62305-3.
Utilisable jusqu'à une distance de séparation équivalente s ≤ 90 cm (dans l'air) ou s ≤ 180 cm (matériau solide).

Installation visuellement adaptée du conducteur HVI power dans un tube support avec surface réduite de prise au vent.

Veuillez indiquer la longueur du conducteur lors de la commande (longueur minimale 6 m, tranches de 0,5 m).
Du fait de sa fabrication sur commande (confectionné en fonction de la longueur désirée), ce conducteur ne peut pas être repris.

Conducteur HVI power dans le tube support avec pointe captrice

Tube support avec terminaison placée à l'intérieur et élément à ressort PA. Pointe captrice Ø10 mm.
Réf. 819430
HVI P 27 L6M SR3500 FSP1000 GFK V2A
Pièce

Conducteur HVI power dans le tube support avec pointe de capture

Tube support avec terminaison placée à l'intérieur et élément à ressort PA. Pointe de capture Ø22 / 16 / 10 mm.
Réf. 819431
HVI P 27 L6M SR3500 FS2500 GFK V2A
Pièce

Conducteur HVI power dans le tube support avec pointe de capture

Tube support avec zone de terminaison placée à l’intérieur et élément à ressort PA.
Pointe de capture Ø22 / 16 / 10 mm. Merci d’indiquer la longueur souhaitée lors de la commande (par tranches de 0,5 m).
Réf. 819433
HVI P 27 L6M SR5000 FS2500 GFK V2A
Pièce