Conducteur HVI power

Conducteur isolé résistant aux hautes tensions, pour respecter la distance de séparation par rapport aux pièces conductrices selon DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).

Utilisable jusqu’à une distance de séparation équivalente s ≤ 90 cm (dans l’air) ou s ≤ 180 cm (matériau solide).

La mise en œuvre du conducteur peut s’effectuer en fonction de la classe de protection contre la foudre (LPS) avec les longueurs de câblage maximales suivantes :
LPS I max. 11,25 m
LPS II max. 15,0 m
LPS III/IV max. 22,50 m

Le conducteur HVI power long satisfait aux exigences de la norme DIN EN IEC 62561-8 (VDE 0185-561-8).
La température de mise en œuvre de -5 °C à +40 °C et la plage de température de -30 °C à +70 °C sont à respecter.

Conducteur HVI power (préconfectionné)

Conducteur isolé résistant aux hautes tensions, pour respecter la distance de séparation par rapport aux pièces conductrices selon DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).

Distance de séparation équivalente s ≤ 90 cm (dans l’air) ou s ≤ 180 cm (matériau solide).

La mise en œuvre du conducteur peut s’effectuer en fonction de la classe de protection contre la foudre (NPF) avec les longueurs de câblage maximales suivantes :
LPS I max. 11,25 m
LPS II max. 15,0 m
LPS III/IV max. 22,50 m

Le conducteur HVI power long satisfait les exigences de la norme DIN EN IEC 62561-8 (VDE 0185-561-8).
La température de mise en œuvre de -5 à +40 °C et la plage de température (pour installation fixe) de -30 à +70 °C doivent être respectées.

Version conducteur HVI power préconfectionné avec embout et élément de raccordement (à monter).

Veuillez indiquer la longueur de câblage lors de la commande (tranches de 0,5 m).
Réf. 819160
HVI P RIV 90 27 L6M SW
Prix sur demande
Pièce

Conducteur HVI power (préconfectionné pour l'extérieur) pour tubes support HVI power PRV/Al

Conducteur isolé résistant aux hautes tensions, pour respecter la distance de séparation par rapport aux pièces conductrices selon DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).

Distance de séparation équivalente s ≤ 90 cm (dans l’air) ou s ≤ 180 cm (matériau solide).

Le conducteur HVI power long satisfait les exigences de la norme DIN EN IEC 62561-8 (VDE 0185-561-8).
La température de traitement de -5 à +40 °C et la plage de température continue (pour installation fixe) de -30 à +70 °C doivent être respectées.

Conducteur HVI power pré-confectionné pour une pose à l’extérieur du tube support avec embout et élément de raccordement (à monter).
Kit de raccordement du conducteur HVI power aux tubes supports HVI power PRV / Alu comprenant des tiges filetées, une pièce de raccordement, une gaine thermorétractable et une bague de fixation avec support de conducteur fendu (Ø27 mm) pour zone de terminaison (fixation pour câble incluse).

Veuillez indiquer la longueur de câblage lors de la commande (tranches de 0,5 m).
Réf. 819165
HVI P RAV 90 27 L6M SW
Prix sur demande
Pièce

Conducteur HVI power long (tambour)

Conducteur isolé résistant aux hautes tensions, pour respecter la distance de séparation par rapport aux pièces conductrices selon DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).

Utilisable jusqu’à une distance de séparation équivalente s ≤ 90 cm (dans l’air) ou s ≤ 180 cm (matériau solide).

La mise en œuvre du conducteur peut s’effectuer en fonction de la classe de protection contre la foudre (LPS) avec les longueurs de câblage maximales suivantes :
LPS I max. 11,25 m
LPS II max. 15,0 m
LPS III/IV max. 22,50 m

Le conducteur HVI power long satisfait les exigences de la norme DIN EN IEC 62561-8 (VDE 0185-561-8).
La température de mise en œuvre de -5 °C à +40 °C et la plage de température (pour installation fixe) de -30 °C à +70 °C doivent être respectées.

Version conducteur HVI power long sur touret
Réf. 819137
HVI P LO 90 27 L100M SW
Prix sur demande

Conducteur HVI power long (coupé)

Conducteur isolé résistant aux hautes tensions, pour respecter la distance de séparation par rapport aux pièces conductrices selon DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).

Distance de séparation équivalente s ≤ 90 cm (dans l’air) ou s ≤ 180 cm (matériau solide).

La mise en œuvre du conducteur peut s’effectuer en fonction de la classe de protection contre la foudre (NPF) avec les longueurs de câblage maximales suivantes :
LPS I max. 11,25 m
LPS II max. 15,0 m
LPS III/IV max. 22,50 m

Le conducteur HVI power long satisfait les exigences de la norme DIN EN IEC 62561-8 (VDE 0185-561-8).
La température de mise en œuvre de -5 à +40 °C et la plage de température (pour installation fixe) de -30 à +70 °C doivent être respectées.

Conducteur HVI power long coupé à longueur, en couronne pour la confection sur site.

Veuillez indiquer la longueur de câblage lors de la commande (tranches de 0,5 m).
Réf. 819163
HVI P LO 90 27 L6...35M SW
Prix sur demande
Pièce

Conducteur HVI power long (coupé)

Conducteur isolé résistant aux hautes tensions, pour respecter la distance de séparation par rapport aux pièces conductrices selon DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).

Distance de séparation équivalente s ≤ 90 cm (dans l’air) ou s ≤ 180 cm (matériau solide).

La mise en œuvre du conducteur peut s’effectuer en fonction de la classe de protection contre la foudre (NPF) avec les longueurs de câblage maximales suivantes :
LPS I max. 11,25 m
LPS II max. 15,0 m
LPS III/IV max. 22,50 m

Le conducteur HVI power long satisfait les exigences de la norme DIN EN IEC 62561-8 (VDE 0185-561-8).
La température de mise en œuvre de -5 à +40 °C et la plage de température (pour installation fixe) de -30 à +70 °C doivent être respectées.

Conducteur HVI power long coupé à longueur, en touret pour la confection sur site.

Veuillez indiquer la longueur de câblage lors de la commande (tranches de 0,5 m).
Réf. 819161
HVI P LO 90 27 L36...80M SW
Prix sur demande
Pièce