Accessoires pour conducteur HVI power / HVI power long
Grande plaque de protection
Plaque pour la protection des bardages de toit sous le plot béton, grande version pour poids 17 kg.
Réf. 102050
ULP KS D370 SW
Pièce
Poids 17 kg à clavette
Plot béton pour pointes de capture, pour la protection de petites structures sur toits plats, pour le montage de supports écarteurs DEHNiso, par ex. pour des conducteurs circulaires isolés ou pour des pointes de capture sur trépied.
Version empilable, pour pointes de capture Ø16 mm, chanfreinée, avec rétrécissement ou support écarteur DEHNiso Ø16 mm.
Version empilable, pour pointes de capture Ø16 mm, chanfreinée, avec rétrécissement ou support écarteur DEHNiso Ø16 mm.
Réf. 102010
BES 17KG KT16 D337 SET
Pièce
Support de fixation murale pour montage vertical
Support de fixation murale pour montage vertical, pour pointes de capture D40 ou tubes supports DEHNcon-H ou DEHNiso-Combi.
Réf. 105342
WB D40.50 SE WA46 V2A
Pièce
Petite plaque de protection
Plaque pour la protection des bardages de toit sous le plot béton, petite version pour poids 8,5 kg.
Réf. 102060
ULP KS D280 SW
Pièce
Support de fixation murale pour montage vertical
Version comme réf. 105 342, cependant avec douille d'écartement, longueur 95 mm.
Réf. 105348
WB D40.50 SE WA110 V2A
Pièce
Support de fixation murale avec plage de réglage de 150 à 200 mm
Support de fixation murale avec plage de réglage de 150 à 200 mm, pour pointes de capture D40, tubes supports DEHNcon-H ou DEHNiso-Combi, avec attache double pour le raccordement de 2 conducteurs rd 8-10 mm.
Réf. 105344
WB D40.50 V150.200 V2A
Pièce
Equerre de fixation murale avec plage de réglage de 230 à 1300 mm
Version comme réf. 105 343, cependant avec plage de réglage de 230-400mm.
Réf. 105347
WB D40.50 V230.400 STTZN V2A
Pièce
Poids 8,5 kg à clavette
Plot béton pour pointes captrices Ø10 mm (longueur 1000 mm), pour la protection de petites structures sur toits plats, pour le montage de supports écarteurs, par ex. pour des conducteurs circulaires séparés avec support écarteur DEHNiso Ø16 mm, longueur jusqu'à 675 mm (écartement 0,8 m).
Réf. 102075
BES 8.5KG KT10 16 D240 SET
Pièce
Equerre de fixation murale avec plage de réglage de 230 à 1300 mm
Réf. 105343
WB D40.50 V400.700 STTZN V2A
Pièce
Capuchon isolant
Capuchons isolants pour contrôler l’isolation des lignes isolées à haute tension.
Lot : 5 pièces
Les capuchons isolants permettent d’isoler des éléments de raccordement en toute sécurité afin d’éviter les contacts et les erreurs de mesure.
Lot : 5 pièces
Les capuchons isolants permettent d’isoler des éléments de raccordement en toute sécurité afin d’éviter les contacts et les erreurs de mesure.
Réf. 597815
ISOK HVI SET
Nouveau
Pièce
Equerre de fixation murale avec plage de réglage de 230 à 1300 mm
Version comme réf. 105 343, cependant avec plage de réglage de 700-1300 mm.
Réf. 105349
WB D40.50 V700.1300 STTZN V2A
Pièce
Bride de fixation
Brides pour la fixation des tubes supports, par ex. aux mâts d'antennes avec pièce d'écartement (longueur 30 mm) égaliser la distance entre le mât et l'antenne.
Réf. 105161
BSC D40 D45.65 V2A
Pièce
Fixation sur garde-corps
Réf. 105354
BS D40.50 D48.60 V2A
Pièce
Fixation de garde-corps avec entretoise
Avec une longueur d’entretoise de 95 mm, pour compenser la fixation des antennes.
Réf. 105162
BSC D40 DS95 D45.65 V2A
Pièce
Bride de fixation avec bande de serrage
Réf. 105160
BSC D40.50 SB50.300 V2A
Pièce
Support pour mât de capture
Trois supports sont à installer pour un mât de capture.
Plage de serrage - mât = Ø60 mm.
Plage de serrage - mât = Ø60 mm.
Réf. 105345
WB D60 V250.350 STTZN
Pièce
Support écarteur à longueur variable pour conducteur HVI Power
Support écarteur à longueur variable pour conducteur HVI Power.
Avec borne MV pour raccordement à la liaison équipotentielle (Rd 16 mm / Rd 8-10 mm).
La base en béton (référence 102 010, poids 17 kg) et la plaque de base (référence 102 050) doivent être commandées séparément.
Avec borne MV pour raccordement à la liaison équipotentielle (Rd 16 mm / Rd 8-10 mm).
La base en béton (référence 102 010, poids 17 kg) et la plaque de base (référence 102 050) doivent être commandées séparément.
Réf. 105462
DIDH PAE 27 D16 1270 AL V2A
Pièce
Trépied avec éléments de terminaison pour conducteur HVI Power ( longueur variable entre 1500-1800mm)
Trépied (pliable) avec entretoise variable (grand)élément de terminaison pour conducteur HVI Power.
Avec pince de mise à la terre UNI pour connecter 1x Rd 8-10 mm et 1x conducteur 4-50 mm²
Adaptation possible à la pente du toit jusqu‘à 10° max.
Les trois bases en béton (référence 102 075, poids 8,5 kg) et les plaques de protection (référence 102 060) doivent être commandées séparément.
Avec pince de mise à la terre UNI pour connecter 1x Rd 8-10 mm et 1x conducteur 4-50 mm²
Adaptation possible à la pente du toit jusqu‘à 10° max.
Les trois bases en béton (référence 102 075, poids 8,5 kg) et les plaques de protection (référence 102 060) doivent être commandées séparément.
Réf. 105467
V DBS RA320 PAE 27 V 750 1510 V2A
Pièce
Collier de serrage
Pour fixer (serrer) des supports de conducteur (par ex. réf. 275 319) et du support HVI Ex P200 (réf. 275 442) sur des tubes.
Réf. 106323
BRS SPB25 50.300 V2A
Pièce
Trépied avec éléments de terminaison pour conducteur HVI Power ( longueur variable entre 900-1500mm)
Trépied (pliable) avec entretoise variable (grand)élément de terminaison pour conducteur HVI Power.
Avec pince de mise à la terre UNI pour connecter 1x Rd 8-10 mm et 1x conducteur 4-50 mm²
Adaptation possible à la pente du toit jusqu‘à 10° max.
Les trois bases en béton (référence 102 075, poids 8,5 kg) et les plaques de protection (référence 102 060) doivent être commandées séparément.
Avec pince de mise à la terre UNI pour connecter 1x Rd 8-10 mm et 1x conducteur 4-50 mm²
Adaptation possible à la pente du toit jusqu‘à 10° max.
Les trois bases en béton (référence 102 075, poids 8,5 kg) et les plaques de protection (référence 102 060) doivent être commandées séparément.
Réf. 105468
V DBS RA320 PAE 27 V 600 1180 V2A
Pièce
Tête de serrage séparée
À combiner avec la bande de serrage (réf. 540 901) pour tubes de grand diamètre.
Réf. 106324
SPK 25X0.3 V2A
Pièce
Support écarteur pour conducteur HVI Power
Le support est fixé avec deux bases en béton (pièce n ° 102 010, poids 17 kg). Les bases en béton et la plaque de base (référence 102 050) doivent être commandées séparément.
Pour une utilisation dans la zone d'exclusion du conducteur HVI.
Pour une utilisation dans la zone d'exclusion du conducteur HVI.
Réf. 106814
DH ZS 27 30 D16 1500 GFK PA
Pièce
Supports pour conducteurs de toiture
Support pour conducteur de toiture avec points de pliage préformés pour être plié et suspendu aux tuiles ou aux lattis du toit ; pour l'installation du conducteur HVI power sur des toitures en bâtière.
Réf. 202857
DLH ZS 27 30 H55 L205 V2A
Pièce
Support de conducteur de toit
Support de conducteur de toit avec recouvrement fendu pour câble d'alimentation HVI pour le montage sur des toits métalliques à joint rond.
Réf. 202860
DLH RSF ZS 27 V2A
Pièce
Support de conducteur de toit
Support de conducteur de toit avec recouvrement fendu pour câble d'alimentation HVI pour le montage sur des toits en métal avec pli anti-coincement.
Réf. 202861
DLH KF ZS 27 V2A
Pièce
Support de conducteur de toit
Support de conducteur de toit avec recouvrement fendu pour câble d'alimentation HVI pour la fixation sur des toits en métal avec joint debout.
Réf. 202862
DLH SF ZS 27 V2A
Pièce
Support de conducteur de toit
Support de conducteur de toit à commande fendue pour câble d'alimentation HVI avec cosse de raccordement en forme de Z pour le rivetage ou le vissage de toitures métalliques.
Réf. 202863
DLH AL ZS 27 V2A
Pièce
Support pour conducteurs
Supports avec attache fendue pour conducteurs HVI power pour une fixation dans le plot béton (réf. 253 301) et la plaque de base (réf. 253 300).
Réf. 253330
LH ZS 27 DS10 L75 V2A
Pièce
Support pour conducteurs
Supports avec attache fendue pour conducteurs HVI power pour une fixation dans le plot béton à clavettes (réf. 102 075).
Réf. 253331
LH ZS 27 KT D16 L85 V2A
Pièce
Plot béton pour conducteur HVI power
Pour toits plats, poids : env. 4,7 kg.
Support conducteur, plot béton et plaque de protection pour l'installation du conducteur HVI power sur toits plats.
Support conducteur, plot béton et plaque de protection pour l'installation du conducteur HVI power sur toits plats.
Réf. 253333
DLH ZS 27 V2A BES180 GP300 K
Pièce
Plot béton pour conducteur HVI power
Pour toits plats, poids : env. 8,6 kg.
Support conducteur, plot béton et plaque de protection pour l'installation du conducteur HVI power sur toits plats.
Support conducteur, plot béton et plaque de protection pour l'installation du conducteur HVI power sur toits plats.
Réf. 253334
DLH ZS 27 V2A 8.5KG KT D240 ULP
Pièce
Plaque de base
Plaque de base pour le logement (connecteur) de la tige d'écartement (réf. 253 315, 253 325) et du support pour le conducteur (réf. 253 289) et pour la protection du toit au-dessous du plot béton (réf. 253 301).
Réf. 253300
GP B10 H60 D300 KS GR
Pièce
Support pour conducteur
Avec filetage.
Support conducteur pour montage mural avec attache à deux vis (pas dans le secteur de la terminaison).
Support conducteur pour montage mural avec attache à deux vis (pas dans le secteur de la terminaison).
Réf. 275240
LH ZS 27 GM8 V2A
Pièce
Plot béton
Pour la stabilisation de la plaque de base.
Réf. 253301
BES 4.6KG SB10 180X180X70
Pièce
Support pour conducteur
Avec filetage.
Support conducteur pour montage mural avec attache à deux vis (pas dans le secteur de la terminaison).
Support conducteur pour montage mural avec attache à deux vis (pas dans le secteur de la terminaison).
Réf. 275241
LH ZS 27 GM6 V2A
Pièce
Support pour conducteur
Avec trou oblong.
Support conducteur pour montage mural avec attache à deux vis (ne pas mettre en œuvre dans la zone de terminaison).
Support conducteur pour montage mural avec attache à deux vis (ne pas mettre en œuvre dans la zone de terminaison).
Réf. 275242
LH ZS 27 B5.5X10 V2A
Pièce
Support pour conducteur
Avec socle en matière plastique.
Support conducteur pour montage mural avec attache à deux vis (ne pas mettre en œuvre dans la zone de terminaison).
Support conducteur pour montage mural avec attache à deux vis (ne pas mettre en œuvre dans la zone de terminaison).
Réf. 275249
LH ZS 27 KS H10 V2A
Pièce
Pièce de recouvrement
Réf. 275269
LH ZSUEL 30 2XB6.5 V2A
Nouveau
Pièce
GTIN: 4013364519213, numéro de tarif douanier: 85389099, poids brut: 33.506 G, unité d'emballage: 25 ST
Support pour conducteur avec bande de serrage
Pour la fixation du conducteur HVI power, par ex. aux tuyaux.
Réf. 275339
LH ZS 27 SB50.300 V2A
Pièce
Support pour fixation de la bande de serrage
Pour la fixation du conducteur HVI power aux tuyaux, par ex. avec collier de serrage (réf. 106 323).
Réf. 275359
LH ZS 27 30 SBH 25X0.3 V2A
Pièce
Panneau
Plaque signalétique
Recto Allemand
« Achtung! Getrennter Blitzschutz mit HVI Leitung »
Verso Anglais
« Attention! Separated Lightning Protection with HVI conductor system »
Recto Allemand
« Achtung! Getrennter Blitzschutz mit HVI Leitung »
Verso Anglais
« Attention! Separated Lightning Protection with HVI conductor system »
Réf. 480598
HWS 300X210 AGBS HVI DE EN K
Pièce
Panneau
Plaque signalétique
Recto Allemand
« ACHTUNG! Potentialausgleich »
Verso Anglais
« ATTENTION! Equipotential Bonding »
Écartement des trous adapté pour les attaches à deux vis, référence 480 291.
Recto Allemand
« ACHTUNG! Potentialausgleich »
Verso Anglais
« ATTENTION! Equipotential Bonding »
Écartement des trous adapté pour les attaches à deux vis, référence 480 291.
Réf. 480599
HWS 70X30 APA DE EN K
Pièce
Bande de serrage continue
Réf. 540901
SPB 25X0.3 L100M V2A
Pièce
Set de fixation pour tubes supports D40/50
Set de fixation pour le montage de conducteurs HVI long sur des tubes supports, comprenant deux demi-coquilles et une fixation pour câble pour fixer jusqu’à quatre conducteurs HVI dans la zone PRV du tube support.
Réf. 819297
BFS SR D50 4AE HVI KST
Pièce
Adaptateur pour pointe de capture
Réf. 819895
AD 22 16 L45 AL
Nouveau
Pièce
Adaptateur pour pointe de capture
Réf. 819896
AD 22 16 L45 V2A
Nouveau
Pièce
Adaptateur pour pointe de capture
Réf. 819897
AD 22 10 L45 V2A
Nouveau
Pièce
Adaptateur pour pointe de capture
Réf. 819898
AD 22 10 L45 AL
Nouveau
Pièce
Fixation pour câble
Fixation pour câble pour la pose de différents conducteurs HVI avec demi-coquilles de support en plastique.
Réf. 819998
KB UVB 460X7.6 SW
Pièce
Unnamed
Réf. 819999
KB UVB 546X13 SW
Pièce
GTIN: 4013364222779, numéro de tarif douanier: 39209200, poids brut: 16 G, unité d'emballage: 1 ST
Pointe captrice latérale Al pour tubes support
Kit de fixation pour montage de pointes de capture latérales/horizontales sur des tubes supports HVI long et HVI power. Comprenant quatre pointes de capture et une bague de fixation.
Remarque : Tenez compte de la sollicitation supplémentaire de la charge de vent du dispositif de capture due au montage latéral des pointes de capture !
Remarque : Tenez compte de la sollicitation supplémentaire de la charge de vent du dispositif de capture due au montage latéral des pointes de capture !
Réf. 819183
BFRS D80 B35 4FSP 10 530 AL
Pièce
Pointe captrice INOX pour tubes support
Kit de fixation pour montage de pointes de capture latérales/horizontales sur des tubes supports HVI long et HVI power. Comprenant quatre pointes de capture et une bague de fixation.
Remarque : Tenez compte de la sollicitation supplémentaire de la charge de vent du dispositif de capture due au montage latéral des pointes de capture !
Remarque : Tenez compte de la sollicitation supplémentaire de la charge de vent du dispositif de capture due au montage latéral des pointes de capture !
Réf. 819184
BFRS D80 B35 4FSP 10 530 V2A
Pièce
Pointe captrice latérale Al pour tubes support
Kit de fixation pour montage de pointes de capture latérales/horizontales sur des tubes supports HVI long et HVI power. Comprenant quatre pointes de capture et une bague de fixation.
Remarque : Tenez compte de la sollicitation supplémentaire de la charge de vent du dispositif de capture due au montage latéral des pointes de capture !
Remarque : Tenez compte de la sollicitation supplémentaire de la charge de vent du dispositif de capture due au montage latéral des pointes de capture !
Réf. 819185
BFRS D80 B35 4FSP 10 1030 AL
Pièce
Pointe captrice INOX pour tubes support
Kit de fixation pour montage de pointes de capture latérales/horizontales sur des tubes supports HVI long et HVI power. Comprenant quatre pointes de capture et une bague de fixation.
Remarque : Tenez compte de la sollicitation supplémentaire de la charge de vent du dispositif de capture due au montage latéral des pointes de capture !
Remarque : Tenez compte de la sollicitation supplémentaire de la charge de vent du dispositif de capture due au montage latéral des pointes de capture !
Réf. 819186
BFRS D80 B35 4FSP 10 1030 V2A
Pièce