Câble de mise en court-circuit pour clôtures/gabions, avec accessoires

Les objets dans la zone de rupture de la ligne aérienne qui ne présentent pas une capacité de charge de courant de court-circuit suffisante mettent en danger les personnes et les installations. Ces corps conducteurs, par ex. les barrières ou clôtures métalliques, doivent être renforcés par un conducteur supplémentaire d’une dimension suffisante. Cela est effectué via un câble de mise en court-circuit. Celui-ci est installé sur les clôtures ou les barrières. Il déclenche un court-circuit défini en cas de rupture de la ligne aérienne. Les câbles de mise en court-circuit sont également utilisés dans la construction de tunnels et de murs anti-bruit. Les accessoires de montage nécessaires, par ex. les raccords à sertir et les supports de conducteur, complètent le portfolio.

Porte-câble

Support en angle pour câble de mise en court-circuit sur des gabions et des clôtures en treillis.
Réf. 419750
LH DQ 16 KBG 4.8 W STTZN/3 EBS 15.03.47
Prix sur demande
Pièce

Câble de mise en court-circuit

Câble de mise en court-circuit, Ø10 mm, extrémités chanfreinées des deux côtés.
Réf. 419752
RD 10 STTZN L2950 / 3 EBS 15.03.42
Prix sur demande
Pièce

Diamètre 16 mm, chanfreinée

Pointe de capture chanfreinée, pour la protection des structures de toit, des cheminées etc., installation possible sur plot béton à clavettes 17 kg ou pour la fixation avec supports de barres / supports écarteurs.
Réf. 483200
FS 16 2000 STTZN
Prix sur demande
Pièce

Câble de mise en court-circuit

Câble de mise en court-circuit, Ø16 mm, extrémités chanfreinées des deux côtés.
Réf. 419753
RD 16 STTZN L5950 / 3 EBS 15.03.42
Prix sur demande
Pièce

Porte-câble

Support parallèle pour câble de mise en court-circuit sur des gabions et des clôtures en treillis.
Réf. 419751
PH 6.22 FRM10X40 FR STTZN/3 EBS 15.03.44
Prix sur demande
Pièce

Raccord à sertir

Raccord à sertir en aluminium pour raccorder deux câbles de mise en court-circuit Ø10 mm. Rempli d’une graisse de contact spéciale.
Réf. 419760
PRV RD10 RD10 L133 AL / 4 EBS 15.03.43
Prix sur demande
Pièce

Raccord à sertir

Raccord à sertir en aluminium pour raccorder deux câbles de mise en court-circuit Ø16 mm. Rempli d’une graisse de contact spéciale.
Réf. 419761
PRV RD16 RD16 L143 AL / 4 EBS 15.03.43
Prix sur demande
Pièce

Raccord à sertir

Raccord à sertir en alu pour raccorder un câble de mise à la terre ferroviaire 100/110 mm2 avec un câble de mise en court-circuit Ø10 mm. Rempli d’une graisse de contact spéciale.
Réf. 419762
PRV RD10 110 L133 AL / 4 EBS 15.03.43
Prix sur demande
Pièce

Raccord à sertir

Raccord à sertir en alu pour raccorder un câble de mise à la terre ferroviaire 100/110 mm2 avec un câble de mise en court-circuit Ø16 mm. Rempli d’une graisse de contact spéciale.
Réf. 419763
PRV RD16 110 L143 AL / 4 EBS 15.03.43
Prix sur demande
Pièce

Câble de mise à la terre ferroviaire

Câble de mise à la terre ferroviaire, section transversale 110 mm2. Longueur de bobine 25 m.
Réf. 419758
EK 110 L25M AL / 3 EBS 15.03.17-3
Prix sur demande
Pièce

Câble de mise à la terre ferroviaire

Câble de mise à la terre ferroviaire, section transversale 110 mm2. Longueur de bobine 50 m.
Réf. 419759
EK 110 L50M AL / 3 EBS 15.03.17-3
Prix sur demande
Pièce

Cosses de câble à cloche

Cosse de câble à cloche en alu, perçage Ø13 mm (M12), pour câble de mise à la terre ferroviaire, avec gaine PVC et conducteur AlMg(St) 110 mm².
Réf. 419765
GKS 110 12 AL / 3 EBS 15.03.22-1
Prix sur demande
Pièce

Cosses de câble à cloche

Cosse de câble à cloche en alu, perçage Ø17 mm (M16), pour câble de mise à la terre ferroviaire, avec gaine PVC et conducteur AlMg(St) 110 mm².
Réf. 419766
GKS 110 16 AL / 3 EBS 15.03.22-1
Prix sur demande
Pièce