Bornes pour zone Ex 2/22

Bornes avec rondelle Grower pour la connexion / le raccordement de conducteurs ronds/plats dans la zone à risque d'explosion 2/22.
Les bornes sont protégées contre un desserage intempestif selon NF EN 62305-3, annexe 2.

Borne de jonction KS

Borne de jonctions KS avec rondelle Grower et une surface supplémentaire pour le raccordement de conducteurs ronds à des profilés plats. Tenue au courant de foudre testée jusqu'à 200 kA (10/350 μs).
Réf. 301209
KSV 200 10 FER V2A
Prix sur demande
Pièce

En 1 partie (St/tZn)

Réf. 301010
KSV 7.10 FER STTZN
Produit abandonné
Prix sur demande
Pièce

Borne de séparation UNI 200 kA (10/350 μs) avec rondelle Grower pour deux conducteurs ronds

Borne de séparation avec rondelle Grower pour le raccordement d'une pointe de capture à un conducteur ou un conducteur de descente à la barre de terre. Tenue au courant de foudre testée jusqu'à 200 kA (10/350 μs).
Réf. 459200
UTK 200 2X10 FL30 ZP V2A
Prix sur demande
Pièce

Borne de séparation UNI 200 kA (10/350 μs) avec rondelle Grower pour barres de terre

Borne de séparation avec rondelle Grower pour le raccordement d'une pointe de capture à un conducteur ou un conducteur de descente à la barre de terre. Tenue au courant de foudre testée jusqu'à 200 kA (10/350 μs).
Réf. 459219
UTK 200 8.10 16 ZP V2A
Prix sur demande
Pièce

Pièce de serrage 200 kA (10/350 μs) avec rondelle Grower

Pièce de serrage avec rondelle Grower pour le raccordement de matériel plat à des éléments de construction.
Tenue au courant de foudre 200 kA (10/350 µs)
Réf. 380209
KS 200 B11.11 FL30X4 V2A
Prix sur demande
Pièce

En 1 partie (Cu)

Réf. 301017
KSV 6.10 FER CU
Prix sur demande
Pièce

Borne MV 200 kA (10/350 μs) avec rondelle Grower pour conducteurs ronds

Borne de raccordement polyvalente avec rondelle Grower pour une utilisation universelle en tant que raccordement croisé, en T ou parallèle ; en deux parties. Tenue au courant de foudre testée jusqu'à 200 kA (10/350 μs).
Réf. 390209
MVK 200 8.10 SKM10X30 V2A
Prix sur demande
Pièce

Borne MV 200 kA (10/350 μs) avec rondelle Grower pour pointes de capture

Borne de raccordement polyvalente avec rondelle Grower pour une utilisation universelle en tant que raccordement croisé, en T ou parallèle ; en deux parties. Tenue au courant de foudre testée jusqu'à 200 kA (10/350 μs).
Réf. 392209
MVK 200 8.10 16 SKM10X40 FSC V2A
Prix sur demande
Pièce

En 2 parties, intervalle 40 mm

Réf. 301229
AP 2X6.10 V2A
Prix sur demande
Pièce