Coffre pour appareil de mesure de résistance de terre

Pour le transport, le coffre pour appareil de mesure de résistance de terre est muni d’une bandoulière confortable.

Équipement du coffre de mesure :
– 1 dévidoir de câble avec poignée et 25 m de câble de mesure rouge avec fiche banane, Réf. 585 310
– 1 dévidoir de câble avec poignée et 50 m de câble de mesure bleu avec fiche banane, Réf. 585 320
– 2 piquets de terre, longueur 350 mm, Réf. 587 460
– 2 câbles de mesure 0,75 mm2, longueur 3 m, noir, avec fiches bananes aux 2 extrémités, Réf. 545 020 (liaison entre le système de prise de terre et l’appareil de mesure)
– 1 câble de mesure 0,75 mm2, longueur 0,5 m, rouge, avec fiches bananes aux 2 extrémités, Réf. 545 010
– 1 câble de mesure 0,75 mm2, longueur 0,5 m, bleu, avec fiches bananes aux 2 extrémités, Réf. 545 011 (liaison entre le dévidoir de câble et le piquet de terre)
– 1 borne de test, plage de serrage 2-21 mm, Réf. 588 000

Un compartiment vide est prévu à l’intérieur du coffre pour recevoir un appareil de mesure.

Dévidoir de fil, largeur 80 mm

Avec fiche banane, connecteur et poignet.
Réf. 585211
DH K 80 BS ML0.75 L100M RT
Pièce

Borne de test jusqu’à 21 mm

Pour les mesures de terre.
Version 2-21 mm.
Réf. 588000
PK 2.21 ASSM5 TGTZN
Pièce

Dévidoir de fil, largeur 40 mm

Avec fiche banane, connecteur et poignet.
Réf. 585051
DH K 40 BS ML0.75 L50M RT
Pièce

Dévidoir de fil vide

Vide, sans câble de mesure.
Réf. 585010
DH K 40 BB ASG L
Pièce

Dévidoir de fil vide

Avec connecteur et poignet.
Réf. 585200
DH K 80 BB ASG L
Pièce

Dévidoir de fil, largeur 40 mm

Avec fiche banane, connecteur et poignet.
Réf. 585025
DH K 40 BS ML0.75 L25M BL
Pièce

Borne de test jusqu’à 45 mm

Pour les mesures de terre.
Réf. 589000
PK 4.45 ASSM5 TGTZN
Pièce

Dévidoir de fil, largeur 80 mm

Avec fiche banane, connecteur et poignet.
Réf. 585210
DH K 80 BS ML0.75 L100M BL
Pièce

Dévidoir de fil, largeur 40 mm

Avec fiche banane, connecteur et poignet.
Réf. 585320
DH K 40 BS ML0.75 L50M BL
Pièce

Dévidoir de fil, largeur 40 mm

Avec fiche banane, connecteur et poignet.
Réf. 585310
DH K 40 BS ML0.75 L25M RT
Pièce

Piquet de terre

Comme prise de terre auxiliaire et sonde lors de la mesure de résistances de terre.
Avec trou pour fiche banane pour effectuer la mesure.
Réf. 587460
EB ASSM5 L350 TGGALZN
Pièce

Coffret de mesure de terre

Pour le transport, ce coffre est muni d'une bandoulière confortable.

Equipement du coffre de mesure :
– 1 enrouleur avec poignée et 25 m de câble de mesure rouge, réf. 585 310
– 1 enrouleur avec poignée et 50 m de câble de mesure bleu, réf. 585 320
– 2 piquets de terre, longueur 350 mm, réf. 587 460
– 2 câbles de mesure 0,75 mm2, longueur 3 m, noir, avec fiches bananes aux 2 extrémités, réf. 545 020 (destinés à raccorder l’appareil de mesure au réseau de prises de terre)
– 1 câble de mesure 0,75 mm2, longueur 0,5 m, rouge, avec fiches bananes aux 2 extrémités, réf. 545 010
– 1 câble de mesure 0,75 mm2, longueur 0,5 m, bleu, avec fiches bananes aux 2 extrémités, réf. 545 011 (destiné à raccorder l’enrouleur au piquet de terre)
– 1 borne de test, plage de serrage 2-21 mm, réf. 588 000

Un compartiment vide est prévu à l’intérieur du coffret pour recevoir un appareil de mesure Metrel MI 3123 ou GEOHM C.
Réf. 582600
EMKO ML EB PK ... KL
Pièce