Outil de montage

Pour le montage facile de bornes dans les couches d’armature difficiles à atteindre et pour une utilisation en tant que rallonge universelle.

Notre outil de montage est disponible en trois longueurs (200 mm, 400 mm, 800 mm). Selon le besoin, il peut être fixé dans une visseuse sans fil ou une clé à choc.

Il dispose d’une douille (taille 17) à aimant avec ressort intégré. L’aimant facilite le maintien et le vissage des bornes à distance.

Grâce au système de ressort, il est également possible de visser des écrous de manière facile. La « main courante » rouge offre une bonne prise en main et reste stable pendant la rotation de l’arbre sous-jacent.

Avec logement 4 pans et douille magnétique (taille 17)

Outil de rallonge en acier inox, env. 200 mm, avec douille à ressort magnétique (taille 17) et logement 4 pans 1/2 pouce, pour utilisation avec une clé à choc. Avec poignée rouge en rotation libre. Contenu supplémentaire : joint torique et goupille de sécurité.
Réf. 597150
SA 200 4KANT SN V2A
Nouveau
Prix sur demande
Pièce

Avec logement 4 pans et douille magnétique (taille 17)

Outil de rallonge en acier inox, env. 400 mm, avec douille à ressort magnétique (taille 17) et logement 4 pans 1/2 pouce, pour utilisation avec une clé à choc. Avec poignée rouge en rotation libre. Contenu supplémentaire : joint torique et goupille de sécurité.
Réf. 597151
SA 400 4KANT SN V2A
Nouveau
Prix sur demande
Pièce

Avec logement 4 pans et douille magnétique (taille 17)

Outil de rallonge en acier inox, env. 800 mm, avec douille à ressort magnétique (taille 17) et support 4 pans 1/2 pouce, pour utilisation avec une clé à choc. Avec poignée rouge en rotation libre. Contenu supplémentaire : joint torique et goupille de sécurité.
Réf. 597152
SA 800 4KANT SN V2A
Nouveau
Prix sur demande
Pièce

Avec logement 6 pans et douille magnétique (taille 17)

Outil de rallonge en acier inox, env. 200 mm, avec douille à ressort magnétique (taille 17) et support 6 pans pour utilisation avec une visseuse électrique (porte-foret). Avec poignée rouge en rotation libre.
Réf. 597153
SA 200 6KANT SN V2A
Nouveau
Prix sur demande
Pièce

Avec logement 6 pans et douille magnétique (taille 17)

Outil de rallonge en acier inox, env. 400 mm, avec douille à ressort magnétique (taille 17) et support 6 pans, pour utilisation avec une visseuse électrique (porte-foret). Avec poignée rouge en rotation libre.
Réf. 597154
SA 400 6KANT SN V2A
Nouveau
Prix sur demande
Pièce

Avec logement 6 pans et douille magnétique (taille 17)

Outil de rallonge en acier inox, env. 800 mm, avec douille à ressort magnétique (taille 17) et logement 6 pans, pour utilisation avec une visseuse électrique (porte-foret). Avec poignée rouge en rotation libre.
Réf. 597155
SA 800 6KANT SN V2A
Nouveau
Prix sur demande
Pièce