Dispositifs de mise à la terre et en court-circuit (partiellement isolés) pour armoires de distribution de câbles BT
- Ensemble complet pour distributeur de câbles
- Fonctionnement sûr avec poignée de mise à la terre isolée TI (avec double fonction), adapté pour l’insertion et le retrait de deux cartouches de mise à la terre avec borne M10 ainsi que pour le vissage du dispositif de mise à la terre et court-circuit
- Guide-câble et unité nœud avec revêtement en plastique imperméable à l’eau, avec protection supplémentaire contre la torsion
- Il est possible de choisir en ligne d’autres longueurs de câble via le configurateur EaS
Equipement de mise à la terre et en court-circuit TI, avec côté terre un crochet
Pour l'installation facultative de bornes de masse EK FL20 I DGF ou EK FL20 FS.
Pour les armoires de distribution.
Pour les armoires de distribution.
Réf. VDZ2VDX
EKV3 35TI HK VDZ2VDX
Pièce
A
Lame de contact pour taille 1... 3. Avec raccordement M10, pour l’insertion dans les socles et barres de fusibles NH de tailles NH 1... 3 au moyen d’une poignée de mise à la terre TI.
Réf. 745021
KM AB M10 SN7280
Pièce
GTIN: 4013364155336, numéro de tarif douanier: 85359000, poids brut: 289 G, unité d'emballage: 1 ST
Cartouche de terre NH 4a
Avec terminal M10 pour une utilisation dans les porte-fusibles NH et NH blocs de taille 4a.
Réf. 745016
EP NH4A TI M10
Pièce
Mise à la terre avec un connecteur M10, isolé
Vis isolée.
Pour le vissage avec poignée de terre en TI
Pour le vissage avec poignée de terre en TI
Réf. 745202
ESE E33 TI M10
Pièce
Pince de mise à la terre avec poignée fléxible et deux possibilité de position
Pour la mise à la terre de dispositifs de mise à la terre et en court-circuit pour des armoires de distribution (KVS) avec boulon de raccordement M8, protection contre la torsion et écrou.
Réf. 745602
EK I FL20 DGF
Pièce
Mise à la terre avec un connecteur M10
Vis conducteur.
Pour le vissage avec poignée de terre en TI protection E27 et E33.
Pour le vissage avec poignée de terre en TI protection E27 et E33.
Réf. 745203
ESE E27 KBI M10
Pièce
Mise à la terre et en court-circuit
Poignée réglable à 2 positions, Plage de serrage jusqu'à 20 mm.
Pour les armoires de distribution.
Pour les armoires de distribution.
Réf. VSHDQZB
EKV3 35TI DG VSHDQZB
Pièce
Equipement de mise à la terre et en court-circuit TI, avec côté terre un crochet
Pour l'installation facultative de bornes de masse EK FL20 I DGF ou EK FL20 FS.
Pour les armoires de distribution.
Pour les armoires de distribution.
Réf. VUKMT58
EKV3 25TI HK VUKMT58
Pièce
Mise à la terre avec un connecteur M10
Vis conducteur.
Pour le vissage avec poignée de terre en TI protection E27 et E33.
Pour le vissage avec poignée de terre en TI protection E27 et E33.
Réf. 745204
ESE E33 KBI M10
Pièce
Poignée de mise à la terre TI
Double fonction
Pour le montage des cartouches de mise à la terre
Pour connecter les dispositifs de mise à la terre et en court-circuit TI avec les cartouches de mise à la terre (prise SW19)
Pour le montage des cartouches de mise à la terre
Pour connecter les dispositifs de mise à la terre et en court-circuit TI avec les cartouches de mise à la terre (prise SW19)
Réf. 745400
EG TI EKV
Pièce
Mise à la terre et en court-circuit
Poignée réglable à 2 positions, Plage de serrage jusqu'à 20 mm.
Pour les armoires de distribution.
Pour les armoires de distribution.
Réf. VSUN6NV
EKV3 25TI DG VSUN6NV
Pièce
Protection de contact pour cartouche de mise à la terre NH 1 ... 3
Réf. 745506
BS EP NH1 3 TI
Pièce
Equipement de mise à la terre et en court-circuit TI
Plage de serrage jusqu'à 24 mm et la fixation par poignée réglable DGF EKV VI.
Côté phase cartouches de mise à la terre montés de façon permanente la taille 00e
Pour armoire d'habitation.
Côté phase cartouches de mise à la terre montés de façon permanente la taille 00e
Pour armoire d'habitation.
Réf. V1RC3P2
EKV3 NH00 TI V1RC3P2
Pièce
Equipement de mise à la terre et en court-circuit TI, borne de terre avec précharge
Plage de serrage jusqu'à 24 mm et la fixation par la poignée réglable, Référence DGF EKV VI.
Côté phase cosses à vis avec vis à tête hexagonale M10.
A visser sur des cartouches de mise à la terre avec M10 boîte à bornes d'entrée de service.
Côté phase cosses à vis avec vis à tête hexagonale M10.
A visser sur des cartouches de mise à la terre avec M10 boîte à bornes d'entrée de service.
Réf. VSB29AH
EKV3 16TI EK VSB29AH
Pièce
Cartouche de mise à la terre NH 1 ... 3
Avec terminal M10 pour une utilisation dans les porte-fusibles NH et des blocs de tailles 1 ... NH 3.
Pour une utilisation avec poignée de mise à la terre TI.
Pour une utilisation avec poignée de mise à la terre TI.
Réf. 745018
EP NH1 3 TI M10
Pièce
Cartouche de terre NH 1 ... 3 avec languette
Avec terminal M10 destiné à être utilisé avec un fusible de type poignée de mise à la terre IT ou NH poignée avec la coiffe NHS AG 00 3 NS.
Réf. 745017
EP NH1 3 TI GL M10
Pièce
Erdungspatronen NH 00 mit Grifflaschen
Réf. 745307
EP NH00 TI SN7379
Nouveau
Pièce
Pince de mise à la terre, avec vis papillon
Pour la mise à la terre pour des dispositifs de mise à la terre et en court-circuit pour armoires de distribution (KVS) avec des boulons de raccordement M8, protection contre la torsion et écrou.
Réf. 745502
EK FL20 FS
Pièce
Mise à la terre avec un connecteur M10, isolé
Vis isolée.
Pour le vissage avec poignée de terre en TI
Pour le vissage avec poignée de terre en TI
Réf. 745201
ESE E27 TI M10
Pièce
Equipement de mise à la terre et en court-circuit TI, avec côté terre un crochet
Pour l'installation facultative de bornes de masse EK FL20 I DGF ou EK FL20 FS.
Pour les armoires de distribution.
Pour les armoires de distribution.
Réf. V3RQASE
EKV3 16TI HK V3RQASE
Pièce
Pince compacte avec précontrainte du ressort
Boulon fileté M8 x 12mm avec vis de blocage à tête hexagonale SW10.
Pour la fixation de la poignée avec une broche flexible.
Pour la fixation de la poignée avec une broche flexible.
Réf. 745508
KK M8 0 24 SK 10
Pièce
Adaptateur
Adaptateur pour cartouches de mise à la terre NH 1 ... 3, partiellement isolé, avec connexion M10.
Pour visser à l'aide de la poignée de mise à la terre TI à travers l'ouverture (Dmin = 11 mm) dans la fenêtre d'inspection des sectionneurs à fusibles NH.
Pour visser à l'aide de la poignée de mise à la terre TI à travers l'ouverture (Dmin = 11 mm) dans la fenêtre d'inspection des sectionneurs à fusibles NH.
Réf. 745022
AD EP TI M10
Pièce
Cartouche de mise à la terre NH 00
Porte-fusibles et des blocs, de tailles NH 00 avec la poignée de mise à la terre TI.
Réf. 745302
EP NH00 TI M10
Pièce
Kit I dans un coffret en tôle d'acier
Réf. 766302
EKS TI KVS SBK
Pièce
Kit II dans un coffret en tôle d'acier
Réf. 745500
EKS TI 2F KVS SBK
Pièce