Perche isolante pour ASP avec accouplement universel
Raccord à accouplement pour l'extension de la poignée.
Réf. 766369
IS ZK STK HS 670
Loading
Loading
Prix sur demande
Pièce
Longueur totale (lG)
670 mm
Longueur - poignée (IH)
270 mm
Diamètre
30 mm
Matériau
polyester renforcé de fibres de verre
Perche isolante pour PHE (testeur de ligne aérienne)
Réf. 766075
IS M12 STK 30 1060
Loading
Loading
Prix sur demande
Pièce
Longueur totale (lG)
1060 mm
Diamètre
30 mm
N° de dessin DB
3 Ebgw 02.53
Perche isolante pour PHE4, avec douille filetée M12
Réf. 783905
IS PHE4 STK 770
Loading
Loading
Prix sur demande
Pièce
Longueur totale (lG)
770 mm
Longueur - poignée (lH)
220 mm
Diamètre
30 mm
Matériau
polyester renforcé de fibres de verre
Perche isolante pour PHE4, avec douille filetée M12
Réf. 783900
IS PHE4 STK 700
Loading
Loading
Prix sur demande
Pièce
Longueur totale (lG)
700 mm
Longueur - poignée (lH)
250 mm
Diamètre
30 mm
Matériau
polyester renforcé de fibres de verre
Perche isolante pour PHE4, avec douille filetée M12
Réf. 783906
IS PHE4 STK 1110
Loading
Loading
Prix sur demande
Pièce
Longueur totale (lG)
1110 mm
Longueur - poignée (lH)
520 mm
Diamètre
30 mm
Matériau
polyester renforcé de fibres de verre
Perche isolante pour PHE (testeur de ligne aérienne)
Réf. 766072
IS M12 STK 30 720
Loading
Loading
Prix sur demande
Pièce
Longueur totale (lG)
720 mm
Diamètre
30 mm
N° de dessin DB
3 Ebgw 02.51
Teleskopische Isolierstange mit Universalzahnkupplung
Réf. 766037
ISMTC N 36 ZK 10600
Loading
Loading
Prix sur demande
Pièce
Longueur - poignée (IH min)
1680 mm
Perche isolante avec au deux côtés des plug-in
Perche isolée IS 36 STK. les deux côtés avec couplage de plug-in pour la fixation des extensions, des têtes de travail ou des cartes. Article pour lot perche isolante IS STK.