Support pour conducteurs DEHNgrip 6 - 10
Système de support sans vis avec guidage libre du conducteur.
Montage facile :
Avantages :
Montage facile :
- Ajustement de la section de conducteur
- Conducteur à enclipser sur le support
Avantages :
- Réglage facile de la section transversale requise (6 / 8 / 10 mm)
- Grâce à l’acier inoxydable revêtu de cuivre, le support et le conducteur vieillissent de manière régulière et conservent une harmonie esthétique
Hauteur totale 20 mm
Disponible prochainement
Réf. 207219
LH DG 6 10 H20 IGM6 V2A
Prix sur demande
Pièce
GTIN: 4013364589186, numéro de tarif douanier: 85389099, poids brut: 0.015 KG, unité d'emballage: 1 ST
Support de conducteur DEHNgrip 6-10
Hauteur totale 20 mm INOX
Support de conducteur DEHNgrip
Système de support en INOX sans vis
avec guidage libre du conducteur
Hauteur totale, support de conducteur: 20 mm
Filetage - support conducteur : M6
Matériau – support conducteur: INOX
Support conducteur rd: 6 / 8 / 10 mm
Présélection: 6 mm
Produit: DEHN
Type: LH DG 6 10 H20 IGM6 V2A
Référence: 207219
ou équivalent.
Hauteur totale 20 mm INOX
Support de conducteur DEHNgrip
Système de support en INOX sans vis
avec guidage libre du conducteur
Hauteur totale, support de conducteur: 20 mm
Filetage - support conducteur : M6
Matériau – support conducteur: INOX
Support conducteur rd: 6 / 8 / 10 mm
Présélection: 6 mm
Produit: DEHN
Type: LH DG 6 10 H20 IGM6 V2A
Référence: 207219
ou équivalent.
Hauteur totale 20 mm
Disponible prochainement
Réf. 207208
LH DG V6 H20 B7.8 V2A
Prix sur demande
Pièce
GTIN: 4013364589193, numéro de tarif douanier: 85389099, poids brut: 0.015 KG, unité d'emballage: 1 ST
Support de conducteur DEHNgrip 6-10
Hauteur totale 20 mm INOX
Support de conducteur DEHNgrip
Système de support en INOX sans vis
avec guidage libre du conducteur
Hauteur totale, support de conducteur: 20 mm
Perçage - support conducteur: Ø7,8 mm
Matériau – support conducteur: INOX
Support conducteur rd: 6 / 8 / 10 mm
Présélection: 6 mm
Produit: DEHN
Type: LH DG V6 H20 B7.8 V2A
Référence: 207208
ou équivalent.
Hauteur totale 20 mm INOX
Support de conducteur DEHNgrip
Système de support en INOX sans vis
avec guidage libre du conducteur
Hauteur totale, support de conducteur: 20 mm
Perçage - support conducteur: Ø7,8 mm
Matériau – support conducteur: INOX
Support conducteur rd: 6 / 8 / 10 mm
Présélection: 6 mm
Produit: DEHN
Type: LH DG V6 H20 B7.8 V2A
Référence: 207208
ou équivalent.
Hauteur totale 20 mm
Disponible prochainement
Réf. 207209
LH DG V8 H20 B7.8 V2A
Prix sur demande
Pièce
GTIN: 4013364589209, numéro de tarif douanier: 85389099, poids brut: 0.015 KG, unité d'emballage: 1 ST
Support de conducteur DEHNgrip 6-10
Hauteur totale 20 mm INOX
Support de conducteur DEHNgrip
Système de support en INOX sans vis
avec guidage libre du conducteur
Hauteur totale, support de conducteur: 20 mm
Perçage - support conducteur: Ø7,8 mm
Matériau – support conducteur: INOX
Support conducteur rd: 6 / 8 / 10 mm
Présélection: 8 mm
Produit: DEHN
Type: LH DG V8 H20 B7.8 V2A
Référence: 207209
ou équivalent.
Hauteur totale 20 mm INOX
Support de conducteur DEHNgrip
Système de support en INOX sans vis
avec guidage libre du conducteur
Hauteur totale, support de conducteur: 20 mm
Perçage - support conducteur: Ø7,8 mm
Matériau – support conducteur: INOX
Support conducteur rd: 6 / 8 / 10 mm
Présélection: 8 mm
Produit: DEHN
Type: LH DG V8 H20 B7.8 V2A
Référence: 207209
ou équivalent.
Hauteur totale 20 mm
Disponible prochainement
Réf. 207217
LH DG 6 10 H20 IGM6 CU
Prix sur demande
Pièce
GTIN: 4013364589216, numéro de tarif douanier: 85389099, poids brut: 0.016 KG, unité d'emballage: 1 ST
Support de conducteur DEHNgrip 6-10
Hauteur totale 20 mm INOX/gal Cu
Support de conducteur DEHNgrip
Système de support sans vis en INOX et cuivre galvanisé
avec guidage libre du conducteur
Hauteur totale, support de conducteur: 20 mm
Filetage - support conducteur : M6
Matériau – support conducteur: INOX/gal Cu
Support conducteur rd: 6 / 8 / 10 mm
Présélection: 6 mm
Produit: DEHN
Type: LH DG 6 10 H20 IGM6 CU
Référence: 207217
ou équivalent.
Hauteur totale 20 mm INOX/gal Cu
Support de conducteur DEHNgrip
Système de support sans vis en INOX et cuivre galvanisé
avec guidage libre du conducteur
Hauteur totale, support de conducteur: 20 mm
Filetage - support conducteur : M6
Matériau – support conducteur: INOX/gal Cu
Support conducteur rd: 6 / 8 / 10 mm
Présélection: 6 mm
Produit: DEHN
Type: LH DG 6 10 H20 IGM6 CU
Référence: 207217
ou équivalent.
Hauteur totale 20 mm
Disponible prochainement
Réf. 207206
LH DG V6 H20 B7.8 CU
Prix sur demande
Pièce
GTIN: 4013364589117, numéro de tarif douanier: 85389099, poids brut: 0.016 KG, unité d'emballage: 1 ST
Support de conducteur DEHNgrip 6-10
Hauteur totale 20 mm INOX/gal Cu
Support de conducteur DEHNgrip
Système de support sans vis en INOX et cuivre galvanisé
avec guidage libre du conducteur
Hauteur totale, support de conducteur: 20 mm
Perçage - support conducteur: Ø7,8 mm
Matériau – support conducteur: INOX/gal Cu
Support conducteur rd: 6 / 8 / 10 mm
Présélection: 6 mm
Produit: DEHN
Type: LH DG V6 H20 B7.8 CU
Référence: 207206
ou équivalent.
Hauteur totale 20 mm INOX/gal Cu
Support de conducteur DEHNgrip
Système de support sans vis en INOX et cuivre galvanisé
avec guidage libre du conducteur
Hauteur totale, support de conducteur: 20 mm
Perçage - support conducteur: Ø7,8 mm
Matériau – support conducteur: INOX/gal Cu
Support conducteur rd: 6 / 8 / 10 mm
Présélection: 6 mm
Produit: DEHN
Type: LH DG V6 H20 B7.8 CU
Référence: 207206
ou équivalent.
Hauteur totale 20 mm
Disponible prochainement
Réf. 207207
LH DG V8 H20 B7.8 CU
Prix sur demande
Pièce
GTIN: 4013364589124, numéro de tarif douanier: 85389099, poids brut: 0.016 KG, unité d'emballage: 1 ST
Support de conducteur DEHNgrip 6-10
Hauteur totale 20 mm INOX/gal Cu
Support de conducteur DEHNgrip
Système de support sans vis en INOX et cuivre galvanisé
avec guidage libre du conducteur
Hauteur totale, support de conducteur: 20 mm
Perçage - support conducteur: Ø7,8 mm
Matériau – support conducteur: INOX/gal Cu
Support conducteur rd: 6 / 8 / 10 mm
Présélection: 8 mm
Produit: DEHN
Type: LH DG V8 H20 B7.8 CU
Référence: 207207
ou équivalent.
Hauteur totale 20 mm INOX/gal Cu
Support de conducteur DEHNgrip
Système de support sans vis en INOX et cuivre galvanisé
avec guidage libre du conducteur
Hauteur totale, support de conducteur: 20 mm
Perçage - support conducteur: Ø7,8 mm
Matériau – support conducteur: INOX/gal Cu
Support conducteur rd: 6 / 8 / 10 mm
Présélection: 8 mm
Produit: DEHN
Type: LH DG V8 H20 B7.8 CU
Référence: 207207
ou équivalent.