Composants pour piquets de terre

Piquets de terre pour l’installation d’électrodes de terre pour la protection contre la foudre et la construction d’installations, bornes de raccordement incluses.
Piquets de terre

Piquets de terre

Pour la mise en place de systèmes de prise de terre pour les conducteurs de descente ou les stations de transformateurs.

Caractéristiques :
  • Pas d’élargissement de section au point d’accouplement
  • Accouplement autoverrouillant
  • Résistance à la corrosion
  • Stockage et transport faciles
  • Universellement utilisable en fonction des caractéristiques du sol
  • Valeurs de résistance constantes
  • Mise en place facile au moyen d’un marteau à percussion

Pointes d’extrémités

Pointes d’extrémités

À fixer au bout du premier piquet de terre.
Les pointes d'extrémités peuvent être utilisées pour les piquets de terre en acier et en INOX ainsi que pour les piquets de terre tubulaires.
Piquet de terre à visser

Piquet de terre à visser

Système complet pour la réalisation de systèmes de prise de terre forés jusqu’à 99 m via carottage, par ex. pour les pipelines ou sur des sols rocheux.
Piquets de terre tubulaires

Piquets de terre tubulaires

Version allégée, pour la mise en place d’installations de réseau de prises de terre pour les conducteurs de descente.
Piquets de terre

Piquets de terre

Avec piquet de terre pour la mise à la terre d’objets mobiles tels que véhicules, génératrices, etc.
Piquets de terre profilés

Piquets de terre profilés

Pour le raccordement d’installations de réseau de prises de terre comme par ex. pour la mise à la terre d’antennes ou d’armoires de distribution de chantier.
Bornes de raccordement à visser

Bornes de raccordement à visser

Pour le raccordement de conducteurs ronds ou plats à des piquets de terre.
Raccordement perpendiculaire et parallèle.
Brides de raccordement

Brides de raccordement

Pour le raccordement de conducteurs ronds, de conducteurs plats à des piquets de terre.
Bornes de raccordement

Bornes de raccordement

Pour le raccordement en croix ou parallèle de conducteurs ronds, de conducteurs plats à des piquets de terre.
Têtes de frappe pour piquets de terre

Têtes de frappe pour piquets de terre

Pour enfoncer les piquets de terre avec un marteau à percussion.
Pour piquets de terre de types Z + AZ.
Ø20 mm (goujon Ø12 mm, référence 620 ...) ou
Ø25 mm (goujon Ø15 mm, référence 625 ...)

Pour les modèles d’Atlas Copco, plusieurs versions sont possibles.
Têtes de frappe pour piquets de terre tubulaires

Têtes de frappe pour piquets de terre tubulaires

Pour enfoncer les piquets de terre tubulaires avec un marteau à percussion.
Têtes à frapper

Têtes à frapper

Pour enfoncer les piquets de terre manuellement avec une masse.
Trépied pour support marteau

Trépied pour support marteau

Pour enfoncer des piquets de terre d'une longueur de 1000 mm et 1500 mm avec des marteaux à percussion.

Le trépied est livré avec les curseurs de guidage du marteau.
Supports pour marteaux

Supports pour marteaux

Pour les marteaux à percussion des marques suivantes.
Tête d'enfoncement

Tête d'enfoncement