Les services de votre tableau de bord.
Inscrivez-vous pour accéder à tous les outils.

Planning - Planung
Plans d'exécutions 3D

Notre savoir-faire en ingénierie pour vos projets

Dimensionnement 3D des structures complexes

Des vues 2D et 3D ainsi que les détails de montage peuvent être générées à partir du modèle 3D détaillé de vos bâtiments à tout stade du processus de planification.

Les avantages sont évidents :
Une représentation visuelle claire des volumes protégés en 360° autour du bâtiment offre une base optimale pour le maître d'oeuvre qui coordonne les travaux. Cela se traduit par un taux d'erreur faible et donc l'optimisation des coûts.

  • La collecte des données
  • Planification du concept de système de protection foudre / réseau de terre
  • Plans d'exécutions 3D/2D 

  • Calcul de la distance de séparation 

  • Dessins de montage détaillées pour le système de capture
  • Rédaction du cahier des charges pour les appels d'offres
  • Listing matériel et cotation du matériel
  • 3D planning
    Vue 3D, la position de toutes les pointes de capture peuvent être vu un coup d'oeil.
  • Positionierung Fangeinrichtung
    Visualisation du volume protégé et de la mise en oeuvre des pointes de captures.

DEHNconcept fournit une représentation visuelle des mesures de protection contre la foudre (extérieures). Cela facilite l'intégration de ces mesures dans l'architecture du bâtiment.

 

Tous les documents de planification seront fournis pour créer votre propre documentation.
 

Projets de référence

Depuis plus d'une décennie, nous planifions des solutions de protection contre la foudre et les surtensions pour différents projets et industries. Vous trouverez ci-dessous quelques exemples de nos projets clients.

Si vous souhaitez avoir plus d'informations, merci de nous contacter !

Solarpark Griechenland

Grèce - Système en champs PV

Les champs photovoltaïques sont des systèmes coûteux. Une disponibilité permanente est nécessaire pour obtenir un bon retour sur investissement. Un système efficace de protection contre la foudre empêche les pannes résultant de coups de foudre. Par conséquent, un système de protection contre la foudre externe isolé est également souvent utilisé dans ce cas. Le champ photovoltaïque en Grèce était équipé d’un système de protection contre la foudre isolé avec des tiges de terminaison d’air et des entretoises isolées.

Pumpstation Geyen

Allemagne - Station de pompage

Geyen : Il est également recommandé de planifier et d'installer un système de protection contre la foudre isolé pour des parties individuelles d'installations et des systèmes tels que des pipelines situés en plein champ.

Dans la station de pompage de Geyen (Allemagne), des conducteurs à haute tension ont été utilisés pour diriger le courant d’éclairage hors des zones potentiellement explosives. Cette mesure nous a permis de rendre le système considérablement plus sûr.

Rechenzentrum Darmstadt

Allemagne - Centrale informatique

Darmstadt : la disponibilité est une priorité absolue dans les centrale informatique. Un système de protection contre la foudre externe isolé est une solution efficace car il présente l’avantage de ne pas laisser pénétrer de courants de foudre dans la structure. Cela réduit considérablement les risques de dégâts matériels.

Un système de protection contre la foudre maillé avec HVI-Conductors a été installé dans le centre de calcul de Darmstadt (Allemagne).

Open Grid Europe Verdichterstation Werne

Allemagne - Station de compression

Werne : Dans les installations industrielles où l'atmosphère est potentiellement explosive, il est important de planifier un concept de protection contre la foudre anti-étincelles. Ceci peut être réalisé par un système de protection contre la foudre externe isolé.

Nous avons mis en place un tel système de protection contre la foudre externe isolé pour la station de compression Open Grid Europe située à Werne (Allemagne).

Contact

Besoin d'une information ? Contactez-nous

FR - Service Technique

Phone: +33 3 90 20 30 20

back to top