HVI light vezetékek

Nagyfeszültségű, szigetelt levezetők a vezető részek közötti biztonsági távolság fenntartására. s ≤ 45 cm (levegőben) vagy s ≤ 90 cm (szilárd anyag) egyenértékű elválasztási távolságig történő felhasználásra.
HVI light vezeték

HVI light vezeték

Rendszer az elválasztási távolság betartásához pl. lapostetőkön. A HVI light vezeték nagyfeszültségálló szigetelésével elkerülhető az ellenőrzés nélküli átütés pl. a tetőfedésen keresztül az alatta lévő fémes vagy elektromos elemekre.

Alkalmazható s ≤ 45 cm (levegőben) vagy s ≤ 90 cm (szilárd építőanyag) ekvivalens elválasztási távolságig.
Csatlakozóelemek HVI light vezeték számára

Csatlakozóelemek HVI light vezeték számára

Felfogórudak HVI light vezeték számára lapostetőn

Felfogórudak HVI light vezeték számára lapostetőn

Komplett négyes csatlakozólemezzel a HVI light vezeték számára és rögzítőkészlet a vezeték szereléséhez a felfogórúdon.
Illesztve a max. 10°-os tetőhajlatra.
A betontalpat (súlya 17 kg) és az alátétlapokat külön kell megrendelni.
Vezetőtartók és kiegészítők lapostetős / fémtetős szereléshez

Vezetőtartók és kiegészítők lapostetős / fémtetős szereléshez

Vezetőtartók falon történő szereléshez

Vezetőtartók falon történő szereléshez

Kábelcsupaszoló szerszám HVI-, HVI light, HVI l. plus vezetékekhez

Kábelcsupaszoló szerszám HVI-, HVI light, HVI l. plus vezetékekhez

A szerszám a félvezető köpeny és egyidejűleg a HVI light vezeték, HVI vezeték PE-szigetelésének csupaszolására (külső átmérő 20 mm) használható.
  • A szerszám egy fogantyúból és különböző cserélhető vágófejekből áll
  • A HVI light vezeték, HVI light plus vezeték, HVI vezeték csupaszítási hossza 0,2 mm-es fokozatokban (pihenőpontok) a fogantyúba beépített állítókerékkel szabályozható; a beállított hosszúság a kézifogantyú skáláján leolvasható.

Kezelés
A szerszámot a vágófejjel tegye a vágott vezetékvégre.
Az óramutató járásával egyező forgómozgással és enyhe nyomásgyakorlással végezze el a vágási műveletet/csupaszítást.

A cserélhető vágófej fogantyúra helyezése szerszámmentesen, bajonettcsatlakozóval történik.
Csupaszoló szerszám HVI light vezetékek / HVI light plus vezetékek / HVI vezetékek számára

Csupaszoló szerszám HVI light vezetékek / HVI light plus vezetékek / HVI vezetékek számára

A szerszám a HVI light vezeték és HVI vezeték járulékos szürke köpenyének csupaszolására használható. A DEHNhelix egy fogantyúból és egy járulékosan cserélhető kengyelből áll (a vezeték átmérőjétől függően).
Kábeldaraboló olló HVI vezetékekhez

Kábeldaraboló olló HVI vezetékekhez

Kábeldaraboló olló a HVI light vezeték, HVI vezeték (külső átmérő 20 / 23 mm) és HVI power vezeték (külső átmérő 27 mm) egyszerű leszabásához, valamint a CUI vezeték számára.
A kábeldaraboló olló speciális felépítésének következtében többhuzalos vezetékek is korrekt módon vághatók a csatlakozóelemek felvitelének leegyszerűsítésére.