Scaricatore combinato – Tipo 1 + Tipo 2
Gli scaricatori combinati Tipo 1 + Tipo 2 con tecnologia a spinterometro – DEHNventil, DEHNvenCI, DEHNshield, DEHNcombo – garantiscono l'equipotenzializzazione antifulmine e la protezione delle utenze a valle in un unico stadio di scarica.
DEHNventil modular
Scaricatore combinato multipolare modulare per la protezione di impianti elettrici utilizzatori in bassa tensione da sovratensioni, con una capacità di estinzione della corrente susseguente di 100 kAeff, anche in caso di fulminazioni dirette.Dettagli prodottoDEHNshield ZP
Dettagli prodottoDEHNvenCI
Scaricatore combinato unipolare con fusibile di protezione integrato per il massimo grado di disponibilità dell'impianto. Per la protezione di impianti elettrici utilizzatori in bassa tensione da sovratensioni anche in caso di fulminazione diretta.Dettagli prodottoDEHNshield
Scaricatore combinato multipolare, ottimizzato nell'applicazione, soddisfa i requisiti minimi sulla capacità di scarica nella protezione da fulmini secondo CEI 64-8. Permette inoltre un'equipotenzialità antifulmine compresa la protezione di utenze finali.Dettagli prodottoDEHNcombo
Scaricatore combinato, precablato, bipolare con unità di manovra in corrente continua per impianti FV fino a 1500 V.Dettagli prodottoDEHNventil ZP
Scaricatore combinato multipolare per il sistema di distribuzione a barre da 40 mm sul punto di montaggio del contatore, per la protezione di impianti elettrici utilizzatori in bassa tensione da sovratensioni atmosferiche e da commutazione.Dettagli prodottoDEHNcharge
Scaricatore combinato bipolare precablato specifico per la protezione di grandi accumulatori DC a batterie, fino a una tensione di sistema di 1500 V.Dettagli prodottoModulo di protezione per DEHNventil modular
DV MOD ...: modulo di protezione a spinterometro, adatto per tutti gli apparecchi modulari della famiglia DEHNventilDettagli prodotto