Limitatore di sovratensioni tipo 2
I limitatori di sovratensione Tipo 2 DEHNguard S / M ...CI / SCI sono disponibili in molteplici esecuzioni e tensioni per applicazioni in corrente alternata, corrente continua e fotovoltaico.
DEHNguard modular ACI con dimensionamento sicuro
Limitatore di sovratensioni multipolare modulare con nuova tecnologia ""Advanced-Circuit Interruption"" (ACI) integrata nel modulo di protezione, costituita dalla combinazione di commutatore e spinterometro. Per la protezione da sovratensioni di impianti elettrici utilizzatori in bassa tensione.Dettagli prodottoDEHNguard SE CI con fusibile integrato
Per applicazioni industriali con una tensione di riferimento di 400/690 V. Protezione da sovratensioni e fusibile combinati in un unico elemento. Disponibile in 2 varianti: industria ed energia eolica.Dettagli prodottoDEHNguard modular
Limitatore di sovratensione modulare, multipolare, in un design funzionale di limitatori.
Per la protezione da sovratensioni di impianti elettrici utilizzatori in bassa tensione.Dettagli prodottoDEHNguard S
Limitatore di sovratensione unipolare, modulare, in un design funzionale di limitatori.
Per la protezione da sovratensioni di impianti elettrici utilizzatori in bassa tensione.Dettagli prodottoDEHNguard S ... VA
Limitatore di sovratensione unipolare modulare con circuito in serie di varistore e spinterometro senza corrente dissipata. Per la protezione da sovratensioni di impianti elettrici utilizzatori in bassa tensione.Dettagli prodottoDEHNguard SE H ... FM
Limitatore di sovratensione unipolare con sistema di allerta preventiva integrato ""Lifetime Indication""
Per la protezione da sovratensione di impianti elettrici utilizzatori in bassa tensione.Dettagli prodottoDEHNcord
Protezione da sovratensione unipolare, bipolare o tripolare con unità di monitoraggio e dispositivo di sezionamento.
Per la protezione da sovratensioni di impianti elettrici utilizzatori in bassa tensione.Dettagli prodottoDEHNgap C S
Scaricatore di sovratensione N-PE, componibile, in un design funzionale di limitatori. Per la protezione da sovratensioni di impianti elettrici utilizzatori in bassa tensione.Dettagli prodottoDEHNguard ME/SE DC ... (FM)
Limitatore di sovratensione combinato, modulare per la protezione di impianti elettrici utilizzatori in corrente continua.Dettagli prodottoDEHNguard modular YPV ... FM
Limitatore di sovratensione modulare a più poli con unità di manovra in corrente continua a tre gradini per impianti FV fino a 1500 V come unità completa già pronta per il cablaggio.Dettagli prodottoDEHNguard modular (Y)PV SCI ...
Limitatore di sovratensione modulare con dispositivo manovra DC a tre gradini per impianti FV fino a 1200 V come unità completa e precablata.Dettagli prodottoDEHNguard modular E (Y)PV SCI 1500
Limitatore di sovratensione multipolare e modulare con unità di manovra in corrente continua a 3 gradini per impianti fotovoltaici fino a 1500V.Dettagli prodottoDEHNguard YPV SCI ... – compatto
Modulo di protezione da sovratensioni multipolare con unità di manovra in corrente continua a 3 gradini per impianti FV fino a 1000 V.Dettagli prodottoDEHNguard PCB
Zoccolo unipolare per moduli di protezione DEHNguard per un'integrazione semplice di un SPD Tipo 2 direttamente su schede di circuito stampato degli apparecchi per la protezione da sovratensioni.Dettagli prodottoModulo di protezione per DEHNguard M, ... S e DEHNgap C S
DG MOD...: moduli di protezione sostitutivi adatti per tutti i dispositivi della famiglia modulare DEHNguard.Dettagli prodottoDEHNguard 1000
Limitatore di sovratensione unipolare, compatto per tensione continua fino a 1000 V AC. Per la protezione da sovratensioni di impianti elettrici utilizzatori in bassa tensione.Dettagli prodottoV NH / VA NH
Limitatore di sovratensione in forma costruttiva NH con fusibile di protezione integrato.
Per la protezione da sovratensioni di utenze in bassa tensione.Dettagli prodotto