Barre equipotenziali
Barre equipotenziali e barre di terra per l’equipotenzializzazione di corpi metallici estranei secondo VDE 0100 e per l'equipotenzializzazione antifulmine secondo DIN EN 62305-3.
Barra equipotenziale K12 con morsetti ad innesto
Per l'equipotenzialità di sicurezza e funzione secondo CEI 64-8 (DIN VDE 0100 sezione 410/540) e l'equipotenzialità antifulmine secondo CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3)
Esecuzione:- Provato secondo DIN VDE 0618-1
- Marcatura VDE
- Marcatura CE
- Supporti di fissaggio e coperchio in materiale plastico, colore grigio o nero (privo di alogeni)
- Coperchio piombabile/scrivibile
- Morsetti ad innesto Fe/gal Zn
- Con 12 linguette di contatto
Occupazione:
Per Td 1 linguetta.
Per Pt 2 linguette.Dettagli prodottoBarra equipotenziale MS
Per l'equipotenzialità.
Collegamenti per:
7 conduttori 2,5-25 mm2 (rigido / semirigido).
1 conduttore Td Ø7-10 mm.
1 conduttore Pt fino 30x3,5 mm oppure Td Ø8-10 mm.Dettagli prodottoBarra equipotenziale R15 con sistema a morsettiera componibile/componenti sciolti
Barra equipotenziale per l'equipotenzialità di sicurezza e funzione secondo CEI 64-8 (DIN VDE 0100-410/540) e l'equipotenzialità antifulmine secondo CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3).
Esecuzione:- provato secondo DIN VDE 0609
- 15 unità di montaggio
- Supporto per barra e coperchio in materiale plastico, grigio (privo di alogeni)
- Coperchio piombabile / scrivibile
- Morsetti componibili in Fe/gal Zn
Dettagli prodottoBarra equipotenziale con sistema a morsettiera componibile Mini
Per l'equipotenzialità di sicurezza e funziona secondo CEI 64-8 (DIN VDE 0100-410/540) in impianti piccoli.
Esecuzione:- provata secondo DIN VDE 0609
- morsetti componibili in Fe/gal Zn
Dettagli prodottoBarra equipotenziale per uso industriale
Barre equipotenziali per il collegamento equipotenziale di protezione e il collegamento equipotenziale funzionale secondo DIN VDE 0100-410/540 e per il collegamento equipotenziale antifulmine secondo CEI EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).
Adatte anche all’impiego nelle zone Ex, con viti protette contro l’auto-allentamento.
Esecuzione:- Con rondella elastica
- Isolatore UP (termoindurente, rosso) con filetto M10
- Stabilizzate ai raggi UV e prive di alogeni
Dettagli prodottoBarra di messa a terra a una fila
Barra di messa a terra da avvitare su costruzioni di acciaio, distanza dei fori 35 mm.
Possibilità di collegamento:- conduttore piatto con foro: con vite a testa piatta M10 (antirotazione), dado e grova
- conduttore tondo: con connettore KS p. es. Art. 301 000 / 301 019 o con cavallotto di fissaggio p. es. Art. 390 150
Dettagli prodottoBarra di messa a terra a due file
Barra di messa a terra da avvitare su costruzioni in acciaio, distanza dei fori 50 mm.
Possibilità di collegamento:- conduttore piatto con foro: con vite esagonale M10, dado e grova
- conduttore piatto (-40 mm) senza foro: con cavallotto del morsetto di sezionamento e p.es. Art. 454 100
- conduttore tondo: con connettore KS p.es. Art. 301 000 / 301 019 oppure con cavallotto di fissaggio p.es. Art. 390 150
Dettagli prodotto